PowerFlex 523 ACドライブ
当社のPowerFlex® 523 ACドライブは、費用効率が高くスタンドアロン型の機械に最適です。これらのドライブは、革新的なモジュール式の設計を特長としており、設置や構成が素早く簡単にできます。さらに、USBプログラミング、アプリケーション固有の構成、柔軟な取付けオプションを提供します。PowerFlex 523 ACドライブは、定格電力0.2~22kW (0.25~30HP)で世界中の電圧クラス100~600Vに対応しています。コンパクトな設置面積ながら広範なモータ制御をサポートし、70°C (158°F)までの温度で動作します。