PowerFlex®のVFDファミリーは、幅広い制御モード、機能、オプション、パッケージング、世界中の電圧および定格電力に対応しています。この柔軟な製品ラインは、ユーザが操作に集中して、最終的に生産性を向上できるように設計されています。PowerFlexコンパクトクラスVFDは、速度制御とシンプルなシステム統合を必要とするアプリケーション向けに費用効率の高い汎用ソリューションを提供します。PowerFlex標準および高出力VFDは、幅広い機能セットとアプリケーションに特化したパラメータを提供します。このドライブは、速度、トルク制御、位置制御が必要なアプリケーションに最適です。