Loading

コモンバス電源装置

コモンバス電源装置は、共通整流器を使用して、すべてのDC-ACインバータ用のDCバスに電力を供給するものです。DCバス上で電力を共有することで、インバータの動作中に同じプロセス内の他の装置が発電するようなアプリケーションにおいて効率が向上します。

Main Image

Bulletin 20S SCRブリッジは非回生DCバス電源装置であり、コモンDCバス入力を備えたACドライブに電力を供給します。この電源装置では、入力された3相AC線間電圧がコモンDCバス電圧に変換されます。この電源装置は、単体で使用することも、マスタ/スレーブ構成にすることもできます。

PowerFlex SCRブリッジバス電源装置
Main Image

2019年11月をもって、Bulletin 700AFEアクティブ・フロント・エンド(AFE)回生DCバス電源装置の製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。お客様には、PowerFlex 755TMドライブに移行いただくようお願いいたします。

PowerFlex 700AFE回生バス電源装置