PowerFlex®コンパクトクラスACドライブは、スタンドアロンの装置レベルの制御アプリケーションやシンプルなシステム統合向けにシンプルかつ費用効率の高いソリューションを提供します。この汎用クラスのドライブは、使いやすさを重視した設計で、パネルスペースの最適化とアプリケーションの多様性を実現するコンパクトなパッケージになっています。
PowerFlex 523 ACドライブ
当社のPowerFlex® 523 ACドライブは、費用効率が高くスタンドアロン型の機械に最適です。これらのドライブは、革新的なモジュール式の設計を特長としており、設置や構成が素早く簡単にできます。さらに、USBプログラミング、アプリケーション固有の構成、柔軟な取付けオプションを提供します。PowerFlex 523 ACドライブは、定格電力0.2~22kW (0.25~30HP) で世界中の電圧クラス100~600Vに対応しています。コンパクトな設置面積ながら広範なモータ制御をサポートし、70°C (158°F) までの温度で動作します。
PowerFlex 525 ACドライブ
当社のPowerFlex® 525 ACドライブは、革新的なモジュール式設計を特長としており、素早く簡単に設置して構成できます。この次世代コンパクトドライブは、EtherNet/IP通信、USBプログラミング、標準の安全機能を搭載しています。定格電力0.4~22 kW (0.5~30 HP) で世界中の電圧クラス100~600 Vに対応したPowerFlex 525ドライブは、さまざまなモータ制御オプションおよび柔軟な取付けオプションでご利用いただけます。PowerFlex 525 ACドライブは、最高70 °C (158 °F) の温度で作動するため、 コンベア、ファン、ポンプ、ミキサなどでの使用に最適です。
PowerFlex 527 ACドライブ
PowerFlex® 527 ACドライブは、Logixプログラマブル・オートメーション・コントローラ (PAC) と連動するよう設計されています。これにより、ドライブがコントローラの機能を活用し、Studio 5000 Logix Designer™を使うことで機械の開発および使用を簡略化できます。この効率化されたアプローチは、PowerFlex 527 ACドライブとKinetix®サーボドライブ間で共通のモーション命令を使用することで、両方のドライブの構成、プログラミング、制御において一貫したユーザエクスペリエンスを提供します。
PowerFlex 4M ACドライブ
当社のPowerFlex® 4M ACドライブは、PowerFlexファミリーのドライブの中で最も小さく、最も費用効率の高い製品です。貫通配線型で、プログラミングが簡単であるため、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できます。
PowerFlex 4 ACドライブ
当社のPowerFlex® 4 ACドライブは、簡素性、省スペース性、および費用効率に関して、世界中のOEMおよびエンドユーザの皆様のニーズを満たす製品です。箱から取り出せばそのまま使える、ローカルポテンショメータと制御キーを備えた一体式のキーパッドなど、直感的に使える機能がコンパクトなドライブに搭載されています。
PowerFlex 40 ACドライブ
OEMや機械メーカ、エンドユーザの方は、コンパクトで使いやすい当社のPowerFlex® 40 ACドライブを使用することで、モータ制御処理の性能を向上できます。これらの ドライブは、センサレスベクトル制御方式を特長とし、低速トルクの要求に対応します。エンクロージャオプションの柔軟性が高く、また、プログラミングが容易であるため、設置や構成を迅速に行うことができます。また、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加したパッケージ型ドライブも提供しています。
PowerFlex 40P ACドライブ
当社のPowerFlex® 40P ACドライブは、コンパクトで費用効率の高い設計になっており、クローズドループ制御を行い、カテゴリ3に適合する安全トルクオフ機能をオプションで搭載できます。このドライブは、柔軟性、省スペース性、および使いやすさに関して、世界中のOEMおよびエンドユーザの皆様のニーズを満たす製品です。ダイバータ、高機能コンベア、梱包機械、紡績機械などの速度制御や基本位置制御を行うための、費用効率の高いソリューションとなります。
PowerFlex 400 ACドライブ
当社のPowerFlex® 400 ACドライブは、商用および産業用のファンおよびポンプを制御する処理に最適化されています。パージやダンパ入力などの機能が組み込まれており、可変トルクのファンやポンプの幅広いアプリケーションに対応する速度制御を実現する、費用効率の高いソリューションとなります。パッケージ型のPowerFlexファンおよびポンプドライブが用意されており、標準設計に制御、電力、およびエンクロージャのオプションを追加して、可変トルクのファンやポンプのアプリケーションにおける速度制御のソリューションを費用効率よく実現することができます。