Loading

石油およびガスパイプライン自動化

効果的なパイプライン管理のための高度な監視制御およびデータ収集および制御ソリューション
相談を予約
野原にある3本のパイプ
石油・ガス
    • ガス処理
    • ガス処理
    • 液化天然ガス
    • 液化天然ガス
    • オフショア
    • オフショア
    • オンショア
    • オンショア
    • パイプラインおよび輸送の自動化
    • パイプラインおよび輸送の自動化
    • 精製および石油化学
    • 精製および石油化学
  • サステナビリティ
  • オフショア
  • オンショア
  • パイプラインおよび輸送の自動化
  • 精製および石油化学

石油、ガス、石油製品の輸送需要の高まりに対応するため、毎年何マイルもの新しいパイプラインが建設されています。パイプラインが人里離れた無人の場所にあっても、都市中心部の近くを通っていても、製品を24時間365日安全に流し続ける能力は極めて重要です。

Rockwell Automationは、パイプライン運用の安全性、信頼性、規制要件を理解する経験豊富なエンジニアおよびプロジェクトマネージャーのチームに支えられ、世界中の石油・ガス事業者に実績のあるプロセス安全およびパイプラインの専門知識を提供しています。

直感的なエンジニアリングツールと最新の産業技術を使用して、パイプラインのプロセス安全を強化し、重要な資産を保護し、最適化されたオペレーションの効率性の維持を支援するソリューションを設計・実装しています。Rockwell Automationのパイプライン管理向け統合情報・制御・電力ソリューションは、以下を含む重要なプロセス安全および運用要件をサポートします:

  • パイプライン安全・保護システム
  • 緊急停止および安全計装システム
  • ポンプおよびコンプレッサー制御
  • 状態モニタおよび資産健全性の可視化
  • パイプライン運用のための監視制御およびデータ収集
  • ターミナル自動化システム
  • ブレンディング、サンプリング、貯蔵管理ソリューション
パイプラインガス圧縮ソリューション
ガスパイプライン圧縮ステーション:ガス伝送回線圧力維持用遠心圧縮機。
アプリケーションプロファイル
パイプラインガス圧縮ソリューション

可変周波数駆動装置を使用してガス圧縮の電化を実現します。

 

今すぐ読む

炭化水素パイプライン自動化のソリューション

運用を近代化し、接続(性)技術を活用して、運用における保守、信頼性、安全性の課題に対処しましょう。

Rockwell Automationと当社のPartnerNetwork™メンバーは、新しいパイプライン構造における専門知識と既存システムのアップグレードの経験を提供します。これらの課題に一人で取り組む必要はありません。私たちがお手伝いします。パイプラインを安全に流し続けるための適切な技術、ソリューション、サービス、専門知識を提供できる信頼できるパートナと協力しましょう。

ビデオ
液体パイプライン自動化ソリューション

パイプライン運用のデータアクセス性、柔軟性、信頼性、安全性、セキュリティを向上させます。

ビデオ
天然ガスパイプライン自動化のソリューション

パイプライン運用のデータアクセス性、柔軟性、信頼性、安全性、セキュリティを向上させます。

パイプラインにおけるオペレーショナルエクセレンスを探求

石油・ガス中流事業におけるオペレーショナルエクセレンスの実現には、電化、リモートモニタ、デジタル機能が含まれます。プロセスの電化により炭素フットプリントが削減され、効率性が向上します。リモートモニタにより、予防保全とダウンタイムの最小化のためのリアルタイムのデータ収集が可能になります。高度な分析や機械学習などのデジタルツールは、実用的な洞察を提供し、パフォーマンス
と安全性を最適化します。

新しいインタラクティブ体験が間もなく登場

パイプライン運用の最適化

効率性の向上、公共安全の強化、作業員の保護、そして株主への高いリターンの提供という圧力にさらされています。産業用IoTデバイス、クラウドコンピューティング、インテリジェントなガスパイプラインソフトウェアを含むスマートテクノロジーは、これらの要求を満たすための大きな可能性を秘めています。

スマートパイプラインでオペレーションを最適化
Main Image
パンフレット
スマートパイプラインでオペレーションを最適化

デジタル技術を活用して、パイプラインをよりスマートにし、石油および天然ガスのオペレーションを最適化しましょう。

今すぐダウンロード

スマートテクノロジーはコスト削減、コンプライアンス対応の簡素化、安全性の向上に役立ちます

スマートデバイスには多くの選択肢があり、IoTテクノロジーを活用する方法も数多くあります。どこから始めればよいかを知ることは困難な場合があります。私たちは、スマートテクノロジーで成功を収めるために大きな違いをもたらすことができる、5つの主要なプロジェクト重点分野を見つけました:

  • 高品質なデータ
  • エネルギー最適化
  • 根本原因分析
  • 予測モニタ
  • 状態基準保全

コンプレッサおよびポンプステーション制御

信頼性、安全性、エネルギー効率に優れたポンピングのための制御および高度な分析

当社のパイプラインソリューションは、稼働時間、安全性、エネルギー消費の改善をサポートします。

エネルギーパイプラインオペレータがアーキテクチャをアップグレード
Main Image
ケーススタディ
エネルギーパイプラインオペレータがアーキテクチャをアップグレード

エネルギーパイプラインオペレータが、重要なコンプレッサ運用のためにオープンアーキテクチャへアップグレード。

今すぐ読む
自動制御システムが管理を最適化
Main Image
ケーススタディ
自動制御システムが管理を最適化

EP Petroecuadorの自動制御システムの開発により、バラオターミナルのダウンタイムが削減され、積載能力が3倍になり、配送が最適化されました。

今すぐ読む

製品と機能

幅広いソリューションポートフォリオでオペレーショナルエクセレンスを実現

当社の統合システムにより、オペレータは組織内のどこからでも情報を可視化し、迅速な意思決定を行うことができます。破壊的技術を活用することで、完全にデジタル化されたパイプライン体験を提供することが可能です。当社のソリューションは、様々なデバイスからアクセス可能な実用的なデータの取得をサポートします。この技術により、安全なリモートアクセスを通じて、より安全で効率的なオペレーションを実現します。

関連製品

  • モーター制御センター
  • プロセス安全システム
  • インテリジェントモーター制御
  • プロセス制御システム
  • リモートモニタおよび高度な分析
  • 可視化ソリューション

パイプライン輸送とは何か?

パイプライン輸送は、原油、天然ガス、精製製品などの流体を地下または地上のパイプを通じて長距離にわたって移送するために広く使用されている方法です。効率的で費用対効果が高い一方で、このプロセスには漏れや破裂のリスク、圧力の不均衡、設備の故障、広大なパイプラインネットワークのリアルタイムのデータによるモニタの困難さなど、いくつかの課題があります。これらの問題は、迅速に対処されなければ、環境破壊、安全上の危険、そして高額なダウンタイムにつながる可能性があります。これらの課題を克服するため、多くのパイプラインオペレータはパイプライン自動化に注目しています。これは、センサ、制御システム、リアルタイムのデータによる高度な分析を使用してパイプライン運用をモニタ、調整、最適化する高度なソリューションです。 

パイプライン自動化とは何ですか?

エネルギー分野におけるパイプライン自動化とは、高度な制御システム、センサ、ソフトウェアを使用して、パイプラインを通る石油やガス、その他のエネルギー資源の流れをモニタおよび管理することを指します。この技術により、リアルタイムのデータ収集、漏洩検出、圧力および流量の調整、バルブやポンプのリモート操作が可能となり、安全性、信頼性、効率性の向上に役立ちます。主要プロセスを自動化することで、エネルギー企業は人的ミスを最小限に抑え、異常に迅速に対応し、運用コストを削減し、環境および安全基準への準拠を確保することができます。 

石油・ガスパイプライン自動化の仕組みとは?

エネルギーパイプライン自動化は、センサー、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、および監視制御およびデータ収集(SCADA)システムを統合することで、パイプライン運用の継続的なモニタと制御を行います。パイプライン沿いに設置されたセンサーが圧力、温度、流量、および潜在的な漏洩に関するデータを収集し、通信ネットワークを介して中央制御センターに送信されます。 

監視制御およびデータ収集システムはこのデータをリアルタイムのデータとして処理し、オペレーターが情報に基づいた意思決定を行うことを可能にし、または必要に応じてシステムが自動的にバルブ、ポンプ、コンプレッサーを調整します。この閉ループ制御により、最適なパフォーマンス、問題への迅速な対応、およびパイプラインネットワーク全体にわたるシームレスな協調が確保されます。 


石油・ガスパイプライン自動化の利点

石油・ガスパイプライン自動化は、安全性、効率性、および全体的なオペレーションの効率性を向上させる数多くの利点をもたらします。主な利点には以下があります:

  • リアルタイムのモニタおよび制御:漏洩、圧力変化、設備故障などの問題を即座に検出し、対応することを可能にします。
  • 安全性の向上:問題を迅速に検出・対処することで、事故や環境被害のリスクを軽減します。
  • 効率性の向上:流量、圧力、資源の割当てを最適化し、より信頼性が高く費用対効果の高いエネルギー輸送を実現します。
  • リモート操作:現場作業員の必要性を最小限に抑え、人件費を削減し、危険な環境への曝露を減らします。
  • 規制遵守:動作データを自動的に記録し、報告書作成や監査をサポートし、安全・環境基準の遵守を支援します。
Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

お問い合わせ

あなたにおすすめ

Loading
Loading
石油&ガス工学年間最優秀製品
CompactLogix 5380プロセスコントローラ、カタログ5069-L340ERP、白い背景に前面図。2021年石油&ガスエンジニアリング製品オブ・ザ・イヤー金賞のロゴがコントローラの右上隅に配置されています。
ハードウェア
石油&ガス工学年間最優秀製品

CompactLogix™ 5380プロセスコントローラは、2021年石油&ガス工学製品オブ・ザ・イヤーの制御システム部門ゴールド賞を受賞しました。 

理由を発見する

他の人も閲覧しました

Loading
Loading
Loading
Loading

あなたのアクティビティに基づいて

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 石油・ガスオートメーション
  4. Chevron LeftChevron Left パイプラインおよび輸送の自動化