Pointsビュー
Pointsにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Pointsビューの例

Pointsビューには、以下のDisabled Pointsのパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Disabled Points (無効なポイント) | 無効にされているポイントを示します。 |
Pointsビューには、以下のDigital Input Pointsのパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Point (ポイント) | この構成が適用されるポイント番号を示します。 |
Mode (モード) | ポイントのモードを示します。 |
Power Source (電源) | ポイントの電源を定義します。
|
Input Filter Time (入力フィルタ時間) Off → On (オフ → オン) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input Filter Time (入力フィルタ時間) On → Off (オン → オフ) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Preset (プリセット) | カウンタプリセットに使用する出力タグのプリセットに設定された値を示します。 使用できる値は0~2,147,483,647です。 |
Rollover at Preset (プリセットでロールオーバー) | 入力タグのカウントが出力タグのプリセット値に達したときに行なわれる動作を指定します。
|
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
Pointsビューには、以下のDigital Output Pointsのパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Point (ポイント) | この構成が適用されるポイント番号を示します。 |
Mode (モード) | ポイントのモードを示します。 |
Output State During Program Mode (プログラムモード中の出力状態) | コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各出力の動作を指定します。 プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからの出力は無視され、出力は以下のように動作します。
|
Output State During Communication Fault Mode
(通信フォルトモード中の出力状態) | 通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、各ポイントの出力をどうするかを指定します。
|
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
Ptxx Diagnostics
Ptxx Diagnosticsを表示するには、PointsまたはPtxxビューでDiagnosticsを選択します。
Ptxx Diagnosticsの例

ご質問やご意見