Ptxx – Digital Input, Counterビュー
Ptxx – Digital Input, Counterにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Ptxx – Digital Input, Counterビューの例

Ptxx – Digital Input, Counterビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Power Source (電源) | ポイントの電源を定義します。
|
Input Filters (入力フィルタ) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input Filters (入力フィルタ) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Preset (プリセット) | カウンタプリセットに使用する出力タグのプリセットに設定された値を示します。 使用できる値は0~2,147,483,647です。 |
Rollover at Preset (プリセットでロールオーバー) | 入力タグのカウントが出力タグのプリセット値に達したときに行なわれる動作を指定します。
|
Counter State in Program Mode (プログラムモードでのカウンタの状態) | コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各カウンタの動作を指定します。 プログラムモードまたは禁止モードでは、カウンタは以下のように動作します。
|
Counter State in Program Mode (プログラムモードでのカウンタの状態) User-defined Value (ユーザ定義値) | Counter State in Program ModeでUser-defined valueが選択されているときに、カウントに設定する値を定義します。 |
Counter State in Communication Fault Mode
(通信フォルトモードでのカウンタの状態) | 通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、カウンタをどうするかを指定します。
|
Counter State in Communication Fault Mode
(通信フォルトモードでのカウンタの状態) User-defined Value (ユーザ定義値) | Counter State in Communication Fault ModeでUser-defined valueが選択されているときに、カウントに設定する値を定義します。 |
Counter State When Communication Fails in Program Mode
(プログラムモードで通信が失敗した場合のカウンタの状態) | プログラムモードで通信が失敗した場合のカウンタの動作を指定します。
|
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
ご質問やご意見