Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulationビュー
Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulationにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulationビューの例

Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulationビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) (パルス幅変調(PWM)の有効) | 出力がパルス幅変調かデジタル出力かを指定します。 |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO)
(パルストレイン出力(PTO)に対して50.0%でのデューティサイクルを適用) | 50%に固定されたPTO固有のデューティサイクルを適用するかどうかを指定します。 有効にすると、 O.Pwmxx.DutyCycle は無視されます。 |
Enable Cycle Count Limit (サイクル数制限の有効) | データに立上りエッジがあるときに定義された数のパルスサイクルを生成するか、データがオンのときに連続パルスサイクルを生成するかを指定します。
|
Execute All Cycles (すべてのサイクルを実行) | Enable Cycle Count Limitが有効な場合にのみ適用できます。 O.Ptxx.Data が0に変化する場合:
|
Output State when PWM is Idle (PWMがアイドルのときの出力状態) | PWMがアイドルのときの出力の状態を指定します。
|
Cycle Time (サイクルタイム) | 1パルスサイクルの周期を秒単位で示します。 |
Duty Cycle (デューティサイクル) | 出力がアクティブ状態のときのパルス・サイクル・タイムの割合(%)を示します。 |
Cycle Count Limit (サイクル数制限) | データに立上りエッジがあるときに生成するパルスサイクルの数を示します。 Enable Cycle Count Limitが有効な場合にのみ適用できます。 |
Output State in Program Mode (プログラムモードでの出力状態) Program State (プログラム状態) | コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各出力の動作を指定します。 プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからの出力は無視され、出力は以下のように動作します。
|
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態) Communication Fault State (通信フォルト状態) | 通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、各ポイントの出力をどうするかを指定します。
|
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態) Communication Fault State Duration (通信フォルト状態保持時間) | 最終フォルト状態になるまでに通信フォルトモードのまま保持される時間の長さを指定します。 |
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態) Final Communication Fault State (最終通信フォルト状態) | 通信フォルトモード出力状態保持時間が経過した後で、モジュールがオンまたはオフに移行するかどうかを指定します。 デフォルトの最終状態はオフです。 時間としてForeverを選択した場合は、最終状態を選択できません。 モジュールは現在の通信フォルトモード状態に留まります。 |
Output State When Communication Fails in Program Mode
(プログラムモードで通信が失敗した場合の出力状態) | プログラムモードで通信が失敗した場合の出力動作を指定します。
|
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
ご質問やご意見