Ptxx – Digital Outputビュー
Ptxx – Digital Outputにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Ptxx – Digital Outputビューの例

Ptxx – Digital Outputビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Output State in Program Mode (プログラムモードでの出力状態) Program State (プログラム状態) | コントローラがプログラムモードまたは禁止モードに移行したときの各出力の動作を指定します。 プログラムモードまたは禁止モードでは、コントローラからの出力は無視され、出力は以下のように動作します。
|
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態) Communication Fault State (通信フォルト状態) | 通信フォルトが発生し、モジュールが通信フォルトモードになった後に、各ポイントの出力をどうするかを指定します。
|
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態) Communication Fault State Duration (通信フォルト状態保持時間) | 最終フォルト状態になるまでに通信フォルトモードのまま保持される時間の長さを指定します。 |
Output State in Communication Fault Mode (通信フォルトモードでの出力状態) Final Communication Fault State (最終通信フォルト状態) | 通信フォルトモード出力状態保持時間が経過した後で、モジュールがオンまたはオフに移行するかどうかを指定します。 デフォルトの最終状態はオフです。 時間としてForeverを選択した場合は、最終状態を選択できません。 モジュールは現在の通信フォルトモード状態に留まります。 |
Output State When Communication Fails in Program Mode
(プログラムモードで通信が失敗した場合の出力状態) | プログラムモードで通信が失敗した場合の出力動作を指定します。
|
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
ご質問やご意見