Ptxx – Digital Inputビュー
Ptxx – Digital Inputにはデバイスのポイントが表示され、ポイントを構成することができます。
Ptxx – Digital Inputビューの例

Ptxx – Digital Inputビューには、以下のパラメータがあります。
パラメータ | 説明 |
|---|---|
Power Source (電源) | ポイントの電源を定義します。
|
Input Filters (入力フィルタ) Off → On Filter Time (オフ → オンフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オフからオンへの入力変化時にオン状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Input Filters (入力フィルタ) On → Off Filter Time (オン → オフフィルタ時間) | デバイスで移行が有効と見なされるために、オンからオフへの入力変化時にオフ状態のままであることが必要な長さを定義します。 |
Diagnostics (診断) | 診断情報を含むDiagnosticsダイアログを開きます。 |
ご質問やご意見