Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

統合制御プラットフォームで生産性と稼働時間を向上

旧式のDCSシステムは、生産性、収益、または市場シェアを危険にさらして(または低減させて)いませんか? より少ないリソースでより多くの成果を上げる5つの方法をご覧ください。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
保護装置を装着したひげ面の男性が、工場の製造現場でタブレットを見ています。

お使いの分散制御システムは、まだ2011年で止まっていませんか?

管理者の皆様へ: 旧式の分散制御システム(DCS)を運用しているのなら、生産性の低下はもはや避けられません。

米国に拠点を置くIT専門家500人以上を対象とした2025年の調査によると、組織の62%が旧式のソフトウェアシステムに依存しています。アナリストの推定によると、IT予算の最大70%が旧式のシステムの管理に費やされています。

セキュリティやパフォーマンスのリスクが知られているにもかかわらずにもかかわらず、数え切れないほどのITチームが旧式のコードベースをサポートし、生産終了製品に対応し、脆弱な統合を管理しています。

ついに、プロセス制御とパワー制御を単一プラットフォームで実現

今日の製造環境では、信頼性の高い生産は不可欠です。そのため、ロックウェル・オートメーションは、旧式で断片化されたプロセス制御システムやパワー制御システムに頼る際に企業が直面する問題の解決を支援するために、統合されたパワー制御プラットフォームを開発しました。

プロセス制御、パワー制御、モータ制御を1つのアーキテクチャに統合することで、運用を簡略化し、リアルタイムの意思決定データを提供し、ビジネスを継続させる接続されたインテリジェントシステムが実現します。このコアの統合により、リアルタイムの生産データとエネルギーデータを1カ所で明確に可視化できるため、施設の効率、生産性、収益性が向上します。

統合プラットフォームがすべてを簡素化

分析機能付きデスクトップモニタ

独立したパワー管理システムを統合制御プラットフォームに置き換える

ネットワーク接続機能

修正なしのイーサネットですべてのデータをシームレスに接続および通信

クロック

プロセスおよびモータ制御装置のインテリジェンスにリアルタイムでアクセス可能

ビデオ
PlantPAxの差別化について説明するビデオシリーズ: プロセス + パワー

製造業務にパワーとプロセスを統合するのに苦労していませんか? ロックウェル・オートメーションの分散制御システム(DCS)であるPlantPAxは、パワーとプロセスをシームレスに統合し、オペレーションを簡素化してパフォーマンスを最大化します。

今日の産業環境は、かつてないほど厳しい要求を突きつけられています。ここでは、より少ないリソースでより多くの製品を生産する5つの方法をご紹介します。

生産システムが断片化していると、運用上のリスクが高まります。トラブルシューティングには時間がかかり、ダウンタイムコストが急増し、収益性が低下します。統合制御プラットフォームは、問題が発生する前の対応を支援する先見的で洞察主導型のモデルを導入します。

当社の産業用制御システムは、システム設計を合理化し、設備投資および運用上の大幅な節約を実現する統合アーキテクチャを提供します。より少ないリソースでより多くの成果を達成することができます。

1. 予測的な運用により生産性と稼働時間を向上
電力データとプロセスデータを統合することで、早期の障害検出、予測分析、予防保守、自動是正措置が可能になります。これにより、計画外のダウンタイムとトラブルシューティングコストを削減できます。

2. 問題発生時の迅速な復旧
オペレータは、何がトリップしたか、なぜトリップが発生したか、そしてそれがパワーの問題なのかプロセスの問題であるかを即座に把握できます。正確な根本原因の特定により、復旧時間が短縮され、生産が順調に進み続けます。当社の統合されたパワーおよび制御アーキテクチャのコア機能により、自動デバイス構成などのオプションを通じて、稼働時間と復旧時間を向上できます。

3. すべての施設で一貫性を実現
標準化された制御ライブラリ、繰返し可能なエンジニアリング、使い慣れたHMIにより、施設全体でシームレスなエクスペリエンスが実現し、トレーニング時間を短縮し、新しいオペレータが熟練したプロのようにパフォーマンスを発揮できるようになります。

4. 統合モータ制御によりスループットを最大化
モータ資産との緊密な統合により、起動の高速化、負荷分散の改善、トルク制御の改善、エネルギー消費の削減を実現します。配線は最大75%削減され、EtherNet/IP接続も利用可能になります。

5. ダウンタイムなしの最新化
リスクを軽減してアップグレード。当社の統合プラットフォームは、ダウンタイムやプロセスへの影響を最小限に抑えたライブマイグレーションを可能にし、最新化時でも重要なサービスを継続して稼働させることができます。デジタル技術により統合コストを最大25%削減できます。

当社のコネクテッドシステムは、プロセス、パワー、およびモータ制御を1つのプラットフォームに統合しています。これにより、製造メーカは設計、テスト、設置を簡略化し、ハードウェア、ダウンタイム、メンテナンス、エネルギーコストを削減できます。

Unified data helps reduce downtime. Monitor and troubleshoot process, motor control and energy use with predictive analytics and preventive maintenance data. See the condition of your networked devices from any location.

生産性の向上と稼働時間を増加する機会

生産性を向上させ稼働時間を増加させるには、最新のハードウェアを導入するだけでなく、エコシステムを統一して資産が同じ言語で管理される必要があります。

当社の統合制御プラットフォームは、以下のことを実現します。

  • リアルタイムの予測分析を提供し、障害が発生する前に特定
  • エネルギーと生産データを1つのHMIに統合
  • 生産、稼働時間、および利益のリスクを低減
  • 施設全体の運用の簡略化および標準化
  • トラブルシューティングの迅速化
  • スループットを最大化
  • 資産寿命の延長

これは、レジリエンス(回復力)のある高性能の産業運用の未来であり、統合がアジリティ(俊敏性)、効率性、コスト削減を促進します。

適切なテクノロジを導入することで、プロセス、パワー、およびモータ制御システムは戦略的優位性を獲得できます。こちらをご覧ください。

グリーンフィールド(新規建設)プロジェクトまたは既存プラント拡張プロジェクトを計画中ですか?
青写真を見ているエンジニアとプロジェクトマネージャ
電子ブック
グリーンフィールド(新規建設)プロジェクトまたは既存プラント拡張プロジェクトを計画中ですか?

プロセス制御、パワー制御、モータ制御を1つのプラットフォームに統合し、市場投入までの時間を短縮するとともに稼働時間、省電力性、投資利益率を向上 

こちらをご覧ください

鉱業におけるプロセスとパワーの統合
鉱業におけるプロセスとパワーの統合
ブログ
ブログ
鉱業におけるプロセスとパワーの統合
従来のプロセス制御およびパワーのインフラシステムは、課題の管理をさらに困難にしています。その解決策は、プロセスとパワーの統合です。
お読みください
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
ブログ
ブログ
モータ・コントロール・センタ・ソフトウェアにより構成、モニタ、保守が簡単に
IntelliCENTER®データセットは、MCCの重要なEtherNet/IP対応モータ制御コンポーネントを識別するもので、機器の収益性を維持するうえで役立ちます。
お読みください
石油&ガス事業における統合プロセス&パワー
石油&ガス事業における統合プロセス&パワー
ブログ
ブログ
石油&ガス事業における統合プロセス&パワー
従来は別々だったこれらの領域を統合することで、石油&ガス企業は新たなレベルのパフォーマンスとレジリエンスを実現できます。
お読みください
DCS (分散制御システム)とは?

DCS (分散制御システム)は、大規模で複雑な産業機器と連続生産工程を自動化および管理するためのコンピュータ制御システムです。単一の中央コンピュータを使用するのではなく、複数のコントローラに制御機能を分散します。

分散型制御技術は、高い生産信頼性、冗長性、リアルタイムのシステムモニタを提供します。

分散制御システムは、製造、化学薬品、発電、廃水、石油&ガスの生産および処理など、年中無休24時間体制稼働の業界にとって特に価値があります。

DCSシステムは、接続されたネットワークを介して電子コンポーネント(プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、可変周波数ドライブ(VFD)、センサ、HMIなど)を管理し、モータ速度、温度、流量、圧力を制御し、プラント運用をより効率的かつ安全に維持します。

公開 2026年2月4日

トピック: デジタルトランスフォーメーションを促進 Optimize Production 産業オートメーションおよび制御 プロセスソリューション スマートマニュファクチャリング 接続装置 ドライブ 分散制御システム(DCS) 産業用制御製品 モータ制御 PlantPAx

購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
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
  5. Chevron LeftChevron Left 旧式のDCSシステムは生産性と利益を危険にさらします