Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

レジリエントな通信戦略でイノベーションを引き出す6つの方法

変化を予測し、適応し、安定性を損なうことなくイノベーションを促進する産業用通信を設計します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
「SMART INDUSTORY」(スマート産業)と書かれた電子ボタンにタッチしようとしている手。その押しボタンが他のテクノロジロゴに接続されている

レジリエントな(回復力のある)産業用通信戦略は、技術的な障害からサイバー攻撃に至るまで、あらゆる中断が発生した際に接続性を維持し、耐えて、迅速に回復できるように設計されています。そして、それだけではありません。

レジリエントな産業用通信は、年中無休24時間体制の生産活動に不可欠で、デジタルイノベーションが加速するに伴い、安全で拡張性に優れ、常に利用可能な運用をサポートします。レジリエンスとイノベーションは相反するものではなく、補完的な(矛盾しない)目標であるという世界経済フォーラムの見解に基づいて、ロックウェル・オートメーションは、次世代の産業用通信をサポートする6つの実践的なエンジニアリング主導のイネーブラを特定しています。

  1. 内蔵されたセキュアな通信
  2. より信頼性の高いデータ交換のための標準化された通信プロトコル
  3. 投資を維持する相互運用性
  4. 継続的なパフォーマンスを実現するフォルトトレラントなネットワークインフラ
  5. 拡張性の高いスマートデバイス通信
  6. 運用上の洞察を得るための通信

これらの戦術を組み合わせることで、製造メーカは、産業環境が必要とする運用の安定性、決定論、および信頼性を維持しながら、リモートオペレーション、分析、AIなどの新しいデジタル機能を採用できます。
 

イノベーションはレジリエンスとトレードオフではない

世界中の製造メーカは、安定した予測可能なオペレーションを維持しながらイノベーションを進めるというプレッシャーにさらされています。変化が加速するにつれ、産業環境全体の視認性、調整、統合にはレジリエントな通信システムが不可欠になります。産業用通信は、長期にわたって信頼性と安定性が維持され、既存のシステムを中断することなく、新しい機能を導入できるものでなければなりません。この現実は、世界的な業界リスクの議論によって強化されています。

ここでは、ロックウェル・オートメーションが今後何が起きても対応できるレジリエントな産業用通信システムの構築を支援する6つの方法をご紹介します。

1. 内蔵されたセキュアな通信

セキュアな通信では、広く受入れられているIETF規格を使用してエンドポイントを認証し、データ機密性と整合性を保護します。例えば、CIP Securityは制御レイヤの通信にこの保護を提供し、改ざんや傍受による重要な運用のリスクを低減します。ロックウェル・オートメーションのソリューションは、トンネリングやデュアルスタック構成の複雑さを伴わずに、ネットワークベースの脅威から防御できるように設計されています。これらのテクノロジは、ロックウェル・オートメーションの組込み診断および制御ソリューションの基盤であり、アドオンとしてではなく、設計による信頼できる接続性を通じて革新を可能にします。

2. 信頼性の高いデータ交換のための標準化されたプロトコル

ロックウェル・オートメーションは、EtherNet/IP、OPC UA、MQTT、HTTPSなどの広く採用されている通信プロトコルを使用して、制御、安全、モーション、情報システム間でのデータ交換を可能にします。これらの規格は信頼性を高め、拡張性があり将来を見据えた運用を支援します。標準のEthernet TCPおよびIPトランスポートレイヤの上に構築された十分に確立され標準化されたプロトコルは、設計者がますます接続が進む世界において進化、適応、革新することを可能にする、統一されたデジタル基盤を作成します。さらに、事前定義されたデバイスプロファイル、情報モデル、ライブラリ、統合テンプレートを含む再利用可能なコンテンツの豊富なエコシステムによって補完され、開発を加速し、システム統合を簡素化します。

3. 投資を維持する相互運用性

レジリエントな通信テクノロジは、旧式資産と最新資産の両方を統合し、運用ニーズをサポートする必要があります。ロックウェル・オートメーションは、確立された基盤でデバイスとルーティング可能なネットワーク間でシームレスな通信を可能にする通信テクノロジを使用し、最新化イニシアチブをサポートしながら既存の投資を維持します。

何世代にもわたるテクノロジ間の通信を可能にすることで、製造メーカはダウンタイムを低減し、アップグレードを簡略化し、運用上のニーズに応じて進化する将来を見据えたシステムを構築できます。

4. 継続的なパフォーマンスを実現するフォルトトレラントなネットワークインフラ

Stratix®マネージドスイッチを含むロックウェル・オートメーションの産業用ネットワーク製品ラインナップは、セグメント化された拡張性の高いイーサネットアーキテクチャの設計を可能にし、フォルトを分離し、ストレスがあってもパフォーマンスを維持します。高可用性と迅速な回復を実現し、継続的な運用の要求をサポートします。

5. 拡張性の高いスマートデバイス通信

ロックウェル・オートメーションは、ボタンや過負荷リレーなどのシンプルなキャビネット内コンポーネントから、ロボットや協調サーボシステムなどのバンド幅や遅延の影響を受けやすい資産まで、幅広いパフォーマンスニーズにわたって拡張性の高いスマートデバイス通信を可能にします。

例えば、EtherNet/IP In-Cabinetは、高密度のエントリレベルのデバイスの接続を簡略化し、設置作業を削減し、メンテナンスチームのキャビネットレベルの視認性を向上させます。同じEtherNet/IPアーキテクチャは、モーションや安全協調などのニーズを持つ高性能スマートデバイスにも拡張されます。ControlLogix® 5590コントローラと組み合わせることで、この統合通信アプローチにより、ディスクリート、処理、モーション、ロボットの各アプリケーションにわたって高速で多分野にわたる制御が可能になり、製造メーカはイノベーションを加速しながら、運用を拡張し、パフォーマンスを維持できます。

6. 運用上の洞察を得るための通信

接続性は洞察を提供します。OPC UAは構造化されたデータアクセスを提供し、FactoryTalk® Optix™は制御資産のエッジでのアプリケーション開発を加速し、選択したデバイスにタイムリーで状況に応じた洞察を提供します。
 

将来を見据えた取り組みは、レジリエントな産業用通信基盤から始まる

旧式のシステムを最新化する場合でも、グリーンフィールドアプリケーションを設計する場合でも、ロックウェル・オートメーションは明日の課題に対応するレジリエントなテクノロジを提供します。レジリエントな通信テクノロジのイネーブラをご覧ください。

  • ControlLogix 5590 – セキュリティ機能を備えた高性能プログラマブル・ロジック・コントローラ
  • EtherNet/IP In-Cabinet – キャビネット内スマートデバイス接続を合理化
  • Stratix®マネージド・イーサネット・スイッチ – フォルトトレラントな産業用ネットワーク
  • FactoryTalk Optix – エッジとデバイス間の視覚化

公開 2026年2月26日

トピック: デジタルトランスフォーメーションを促進 Drive Sustainability Empower People サイバーセキュリティ Networks & Infrastructure 産業オートメーションおよび制御 デジタルトランスフォーメーション サステナビリティ モーションコントロール モータ制御 産業用制御製品 プログラマブルコントローラ センサおよびスイッチ FactoryTalk Optix

Jessica Forguites
Jessica Forguites
テクニカルプラットフォームリード、ロックウェル・オートメーション
Jessica Forguitesは、ロックウェル・オートメーションにおける産業用ネットワーク接続のPlatform Leadであり、産業用デバイスおよび制御システム向けのイーサネット接続(性)に注力しています。デバイス統合、通信技術、製品リーダーシップにわたる25年の業界経験を有しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
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
  5. Chevron LeftChevron Left レジリエントな通信戦略でイノベーションを引き出す6つの方法