Loading

Postazioni di lavoro standard (US, LA e area APAC)

Fornite formazione pratica sugli aspetti principali delle applicazioni di automazione industriale in linea con i requisiti regionali.
Corsi di formazione professionali
  • Corsi di formazione con istruttore
    • Panoramica
    • Dispense del laboratorio della stazione di lavoro
    • Dispense del laboratorio della stazione di lavoro
  • Programmi di certificazione
  • Job Aids
  • Calendario della formazione
  • Piani di apprendimento delle competenze
  • Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
Catalogo completo dei corsi
CompactLogix 5370 e PanelView 7 Workstation (ABT-TDCMPX-PVP7)
CompactLogix 5370 e PanelView 7 Workstation (ABT-TDCMPX-PVP7)

Questa workstation può soddisfare le esigenze di simulazione di formazione della vostra azienda offrendo un approccio superiore alla simulazione della visualizzazione dell’impianto.

ControlLogix con workstation 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-B)
ControlLogix con workstation 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-B)

Questa workstation simula gli stessi schemi di controllo in esecuzione nel vostro impianto. Include un chassis I/O a 4 slot per l'espansione dei moduli e la flessibilità.

Stazione di lavoro ControlLogix – No Motion (ABT-TDCLX3-D)
Stazione di lavoro ControlLogix – No Motion (ABT-TDCLX3-D)

Questa workstation simula gli stessi schemi di controllo del vostro impianto. Include un chassis I/O a 10 slot per l’espansione dei moduli e la flessibilità.

Stazione di lavoro GuardLogix Controller (ABT-TDGRDLX1-D)
Stazione di lavoro GuardLogix Controller (ABT-TDGRDLX1-D)

Questa workstation può essere utilizzata per programmare istruzioni di sicurezza all’interno di un task di sicurezza GuardLogix per il monitoraggio dei circuiti di sicurezza.

Workstation di formazione Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700-B)
Workstation di formazione Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700-B)

Questa workstation può aiutarvi a configurare, programmare, mettere in servizio ed eseguire i servoazionamenti Kinetix 5700 su EtherNet/IP.

Workstation per controller Micro850 (ABT-TDM850)
Workstation per controller Micro850 (ABT-TDM850)

Questa workstation assemblata offre esperienza pratica con l’installazione, il cablaggio, la configurazione e la risoluzione dei guasti di base.

Workstation PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B)
Workstation PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B)

Questa workstation offre diverse opzioni di comunicazione, tra cui EtherNet/IP integrato, per renderla un elemento fondamentale per le vostre applicazioni di formazione sui drive.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro standard (US, LA e area APAC)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: