Loading

Stazione di lavoro per la formazione CompactLogix 5370 e PanelView 7

Codice prodotto: ABT-TDCMPX-PVP7

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDCMPX-PVP7 Training Workstation

Funzionalità della workstation

La workstation CompactLogix e PanelView Plus 7 può soddisfare le esigenze di simulazione di formazione della vostra azienda fornendo un approccio superiore alla simulazione della visualizzazione del reparto produttivo. Questo dispositivo può aiutarvi a simulare gli aspetti visivi delle azioni di controllo dell’operatore, lo stato delle macchine, i guasti critici e molto altro ancora.


Scopo formativo

Questa postazione di lavoro è destinata ai clienti che desiderano offrire opportunità di esercitazioni realistiche e sicure prima dell’implementazione nello stabilimento. La postazione di lavoro è progettata per essere utilizzata come supporto per rafforzare, mantenere e aggiornare le competenze di manutenzione e programmazione.

Nota: il software non è incluso con la postazione di lavoro.

Componenti principali

Hardware di controllo

  • Processore CompactLogix L18ERM

Pannello di interfaccia operatore

  • Terminale PanelView™ Plus 7 Performance con touchscreen 
  • Cavo Ethernet

Dimensioni dell’unità

  • Altezza: 15.5″ (39 cm)
  • Lunghezza:  9″ (23 cm)
  • Profondità: 4.5″ (11.5 cm) 
  • Peso: 11 lb (5 kg)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).

Prodotti correlati

  • La workstation può essere utilizzata insieme ai seguenti prodotti:
  • FactoryTalk® View ME and PanelView Plus Procedures Guide (ABT-2711P-TSJ50) 
  • FactoryTalk View ME and PanelView Plus Programming Lab Book (ABT-CCV204-A-TLB)
  • FactoryTalk View ME and PanelView Plus Maintenance and Troubleshooting Lab Book (ABT-CCV209-A-TLB)

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: