Loading

Stazione di lavoro per la formazione sul controllore GuardLogix

Codice prodotto: ABT-TDGRDLX1-D

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
ABT-TDGRDLX1-C Training Workstation

Funzionalità della workstation

Potete utilizzare questa workstation per programmare istruzioni di sicurezza all’interno di un task di sicurezza GuardLogix per il monitoraggio dei circuiti di sicurezza. Con questa workstation, potete inviare dati di sicurezza su EtherNet/IP utilizzando la tecnologia produttore-consumatore.

Potete inoltre mappare tag standard su tag di sicurezza. Il controllore GuardLogix può essere bloccato per proteggere i componenti di controllo di sicurezza da modifiche. Una barriera fotoelettrica inclusa simula il controllo del punto di lavoro.


Scopo della formazione

Questa postazione di lavoro è destinata ai clienti che desiderano esercitarsi in task lavorativi che non vengono eseguiti frequentemente nel reparto produttivo. La postazione di lavoro è progettata per essere utilizzata come ausilio per rafforzare e mantenere le competenze.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Modulo EtherNet/IP con 16 ingressi di sicurezza e 16 uscite di test a impulsi 
  • Modulo bridge EtherNet/IP
  • Stratix 2000® switch Ethernet a 5 porte

Hardware di controllo

  • Chassis ControlLogix® a 4 slot 
  • Alimentatore ControlLogix®
  • Controllore primario ControlLogix® 
  • Partner di sicurezza GuardLogix
  • Set barriera fotoelettrica
  • Tappeto di sicurezza MatGuard™

Pannello di interfaccia operativa

  • 8 ingressi/uscite discreti doppi
  • 1 selettore
  • Pulsante di arresto di emergenza

Dimensioni dell’unità

  • Altezza: 20.5″ (52.5 cm)
  • Lunghezza: 24.5″ (62.5 cm)
  • Profondità: 12.5″ (31.75 cm)
  • Peso: 69 lb (31.5 kg)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).

Prodotti correlati

La workstation può essere utilizzata insieme ai seguenti prodotti:

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book (ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book (ABT-SAF-LOG103TLB)

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: