Loading

Stazione di lavoro per la formazione ControlLogix con 5069 Compact I/O (chassis 4 slot)

Codice prodotto: ABT-TDCLX4-B

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix con 5069 Compact I/O

Funzionalità della workstation

La workstation ControlLogix offre un mezzo per simulare gli stessi schemi di controllo in esecuzione in tutto il vostro impianto. Che vogliate ampliare le competenze tecniche del vostro personale o sviluppare un programma efficace per aggiornare i dipendenti, la workstation ControlLogix vi aiuterà a ottenere il massimo dal vostro investimento.

Racchiusa in un nuovo alloggiamento leggero per un facile utilizzo su tavolo. Questa workstation include uno chassis a 4 slot per l'espansione e la flessibilità dei moduli, I/O digitale locale e 5069 Compact I/O™ analogico distribuito su EtherNet/IP.


Scopo della formazione

Questa postazione di lavoro è destinata ai clienti che desiderano esercitarsi in attività lavorative che non vengono eseguite frequentemente nello stabilimento. La postazione di lavoro è progettata per essere utilizzata come supporto per rafforzare e mantenere le competenze.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Modulo EtherNet/IP
  • Switch Ethernet non gestito Stratix 2100
  • Adattatore Compact 5000 EtherNet/IP

Hardware di controllo

  • Chassis a 4 slot
  • Controllore ControlLogix 5583E
  • Modulo di ingresso CC
  • Modulo di uscita CC
  • Modulo di ingresso analogico
  • Modulo di uscita compatto

Pannello di interfaccia operatore

  • 12 pulsanti luminosi
  • 4 selettori a 2 posizioni a scatto
  • 2 potenziometri
  • 2 voltmetri analogici

Dimensioni dell’unità

  • Altezza: 12.5″ (32 cm)
  • Lunghezza: 22.5″ (57.5 cm)
  • Profondità: 8″ (20.5 cm)
  • Peso: 26 lbs (12 kg)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).

Prodotti correlati

La workstation può essere utilizzata in combinazione con i seguenti prodotti:

  • Tutte le guide alle procedure del software Studio 5000 Logix Designer®
  • Guida alla risoluzione dei problemi ControlLogix (ABT-1756-TSJ50)

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: