Loading

Certificato di programmatore avanzato Logix 5000

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP251
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses, Motion Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso è rivolto a persone che possono apprendere rapidamente e applicare i concetti, la terminologia, l'hardware di Logix 5000™ e l'ambiente di programmazione Studio 5000 Logix Designer®. Verranno illustrate le istruzioni e i metodi di programmazione più avanzati, l'esecuzione e l'ottimizzazione dei progetti, la sicurezza del progetto di controllore e la registrazione degli eventi, nonché gli strumenti disponibili in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®.

Questo corso prepara all'esame di certificazione per programmatori avanzati Logix 5000, incluso nel prezzo del corso. Al termine del corso, in base a una specifica funzionale per un'applicazione Logix 5000, si sarà in grado di sviluppare un progetto altamente ottimizzato per soddisfare i requisiti di specifica dettagliati.

Il corso tratta le attività comuni ai seguenti hardware che utilizzano il motore di controllo Logix 5000 o il sistema operativo:

  • Controllori ControlLogix®
  • Controllori CompactLogix™

Il corso prevede anche lezioni ed esercizi introduttivi opzionali per i software Integrated Architecture® Builder e Studio 5000 Architect®, che consentono la progettazione e la gestione complete della progettazione dei sistemi di controllo.

Obiettivi

Al termine di questo corso, dovresti essere in grado di eseguire attività avanzate con ControlLogix® e Studio 5000 Logix Designer®, come:

  • Programmare istruzioni avanzate
  • Ottimizzare tag/parametri, esecuzione dei programmi e prestazioni del controllore
  • Utilizzare gli strumenti di Studio 5000 Logix Designer
  • Gestire le informazioni e la sicurezza del controllore

Inoltre, verranno presentati i software Integrated Architecture Builder® e Studio 5000 Architect®.


A chi è rivolto

I partecipanti ideali al corso sono coloro che:

  • Sono responsabili della programmazione dei controllori Logix 5000 utilizzando l'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Hanno esperienza pratica nello sviluppo del codice del controllore
  • Devono apprendere istruzioni, caratteristiche e funzionalità aggiuntive del software Studio 5000 Logix Designer

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento di uno dei seguenti corsi:
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Level 1 course (CCP250) 
    • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development course (CCP143)
  • Conseguimento di un certificato Logix 5000 per programmatori

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornisce istruzioni passo-passo per le attività comuni a tutte le piattaforme hardware Logix 5000. Seguendo le procedure in questo strumento di supporto, è possibile applicare immediatamente ciò che si impara al proprio lavoro.

Valutazione del certificato

L'accesso alla valutazione del certificato è valido per 90 giorni dalla fine del corso e verrà fornito via e-mail. 

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una stazione di lavoro ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potreste voler partecipare a una formazione specifica su Studio 5000 Logix Designer, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming (CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Structured Text/Sequential Function Chart Programming (CCP154)

Programma del corso

Giorno 1

  • Gestione della memoria del controllore e dei profili Add-On
  • Utilizzo degli strumenti di Studio 5000 Logix Designer 
  • Esportazione, importazione e manipolazione dei tag • Gestione I/O

Giorno 2

  • Gestione e configurazione degli allarmi I/O
  • Programmazione di movimenti mascherati
  • Programmazione di istruzioni aritmetiche e di organizzazione degli array

Giorno 3

  • Programmazione di istruzioni di spostamento di bit e array
  • Ottimizzazione dell'organizzazione e dell'esecuzione in Studio 5000 Logix Designer
  • Programmazione di istruzioni sequenziatore

Giorno 4

  • Programmazione di messaggistica avanzata
  • Gestione delle prestazioni del controllore e della rete in un progetto Studio 5000 Logix Designer 
  • Gestione e monitoraggio dello stato e delle informazioni del controllore in un progetto Studio 5000 Logix Designer

Argomenti opzionali aggiuntivi

  • Configurazione di un sistema Integrated Architecture utilizzando il software Integrated Architecture Builder
  • Progettazione di un sistema ControlLogix utilizzando il software Studio 5000 Architect 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Certificato di programmatore avanzato Logix 5000
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: