Loading

Certificazione accelerata per programmatori Logix5000 – Livello 1

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP250
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 5 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso accelerato è rivolto a persone che possono apprendere rapidamente e applicare i concetti, la terminologia, l'hardware di Logix5000™ e l'ambiente di programmazione Studio 5000 Logix Designer®. Si passerà rapidamente da questi concetti iniziali all'utilizzo della tecnologia produttore/consumatore e dei messaggi per inviare in multicast dispositivi di ingresso e uscita, condividere dati tra controllori e controllare I/O remoto.

Questo corso prepara all'esame di certificazione Accelerated Logix5000 Programmer Certificate Course Level 1, che è incluso nel prezzo del corso.

Al termine di questo corso, data una specifica funzionale per un'applicazione Logix5000, si dovrebbe essere in grado di sviluppare un progetto che soddisfi i requisiti della specifica. Questo corso tratta le attività comuni ai seguenti hardware, che utilizzano il motore di controllo Logix5000 o il sistema operativo:

  • Controllori ControlLogix®
  • Controllori CompactLogix™

Queste attività includono la creazione di un nuovo progetto, la programmazione di un'applicazione e l'aggiunta di funzionalità avanzate (ad esempio array di dati, istruzioni aggiuntive, dati prodotti/consumati e messaggi) all'applicazione.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Creare un progetto Studio 5000 Logix Designer o Programmers
  • Programmare un'applicazione
  • Aggiungere funzionalità avanzate a un'applicazione (array di dati, istruzioni aggiuntive, dati produce/consume e messaggi)

A chi è rivolto

Il corso è ideale per chi:

  • è responsabile della programmazione dei controllori Logix5000 utilizzando l'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • deve imparare a redigere la logica ladder per qualsiasi applicazione

Nota sul programma: Oltre a nuovo materiale e laboratori, questo corso contiene lezioni dei corsi CCP146, CCP151 e CCP143 – in un formato accelerato di cinque giorni. Non seguire tutti e tre i corsi oltre a questo. 

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento di almeno un corso Rockwell Automation Logix5000 negli ultimi due anni.
  • Conseguimento del certificato Logix5000 per programmatori. 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutti i controllori Logix5000. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente ciò che si impara al proprio lavoro.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una stazione di lavoro ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Valutazione del certificato

L'accesso alla valutazione del certificato è valido per 90 giorni dalla fine del corso e verrà fornito via e-mail. 

Programma del corso

Giorno 1

  • Comprensione dei sistemi di controllo
  • Individuazione dei componenti del sistema ControlLogix
  • Identificazione e connessione alle reti industriali
  • Creazione di un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Download, upload e accesso online

Giorno 2

  • Configurazione dei moduli in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione di tag e monitoraggio dei dati
  • Stesura della logica ladder di base
  • Programmazione di istruzioni bitwise
  • Test di uno schema ladder

Giorno 3

  • Programmazione di istruzioni per temporizzatori e contatori
  • Programmazione di istruzioni di confronto, matematiche e di spostamento
  • Esercitazione integrata: programmazione di un'applicazione di base nel software Studio 5000 Logix Designer
  • Creazione di un tipo di dati definito dall'utente

Giorno 4

  • Creazione e utilizzo di array
  • Creazione di istruzioni aggiuntive
  • Ricerca e gestione dei file
  • Configurazione di un controllore Logix5000 per produrre e consumare dati

Giorno 5

  • Configurazione di un messaggio Logix5000
  • Recupero e impostazione dei valori di stato del controllore
  • Utilizzo degli strumenti di Studio 5000 Logix Designer
  • Identificazione e correzione dei guasti in un sistema Logix5000

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Certificazione accelerata per programmatori Logix5000 – Livello 1
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose