Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 3: sviluppo di progetti

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP143
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, in presenza di una specifica funzionale per un'applicazione Logix5000™, dovresti essere in grado di sviluppare un progetto che soddisfi i requisiti della specifica. Questo corso tratta le attività comuni ai seguenti hardware, che utilizzano tutti il motore di controllo Logix5000:

  • ControlLogix® controller
  • CompactLogix™ controller
  • SoftLogix™ controller

Questo corso si basa sulle conoscenze dei termini e del funzionamento comuni dei controllori e sull'esperienza con la programmazione in logica ladder di base. Puoi acquisire una comprensione più approfondita delle attività di sviluppo del progetto comuni a tutti i controllori Logix5000. Tali attività includono l'organizzazione di task e routine, l'organizzazione dei dati del controllore, la configurazione dei moduli e la condivisione dei dati. Verrà inoltre utilizzata la tecnologia produttore/consumatore per il multicast verso i dispositivi di ingresso e di uscita, la condivisione dei dati tra controllori e il controllo degli I/O remoti.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Creare e organizzare un progetto
  • Creare attività periodiche e basate su eventi
  • Sviluppare un'istruzione Add-On in programma ladder
  • Organizzare array
  • Creare un tipo di dati definito dall'utente
  • Importare componenti
  • Inserire, modificare e verificare la logica ladder
  • Configurare un controllore per produrre e consumare dati
  • Configurare i controllori per condividere i dati su EtherNet/IP™
  • Comunicare con un modulo 1756-I/O locale e su EtherNet/IP
  • Configurare un messaggio
  • Allocare connessioni
  • Recuperare e impostare i valori di stato del controllore con le istruzioni GSV/SSV
  • Programmare un'istruzione BTD
  • Gestire un errore grave
  • Gestire i file di progetto
  • Aggiornare il firmware

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono sviluppare progetti Studio 5000 Logix Designer® per qualsiasi controllore Logix5000.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Capacità di eseguire attività di base in Microsoft Windows
    • Conoscenza dei termini comuni dei controllori e del loro funzionamento attraverso l'esperienza o uno dei seguenti corsi:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146)
  • Capacità di scrivere logica ladder di base con istruzioni comuni, come bit, temporizzatore, contatore, spostamento e confronto attraverso l'esperienza o questo corso:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 2: Basic Ladder Logic Programming (CCP151)

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutti i controllori Logix5000
  • Il manuale di riferimento per le considerazioni di progettazione dei controllori Logix5000 contiene le linee guida per la progettazione di un'applicazione Logix5000

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Il corso utilizzerà una workstation simulata che combina il software Studio 5000 Logix Emulate, il software FactoryTalk View SE per fornire il simulatore I/O e/o il software FactoryTalk Linx o RSLinx Classic per fornire le funzioni di comunicazione.

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potreste voler seguire una formazione specifica sulla programmazione, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming (CCP152)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 6500 (CIP) Programming (CCN144)

Programma del corso

Giorno 1

  • Creazione e organizzazione di un progetto
  • Creazione di un task periodico
  • Creazione di un task evento
  • Sviluppo di un'istruzione Add-On in un programma ladder

Giorno 2

  • Organizzazione di array
  • Creazione di un tipo di dati definito dall'utente
  • Importazione di componenti
  • Inserimento, modifica e verifica della logica ladder
  • Configurazione di un controllore per produrre e consumare dati
  • Configurazione di un messaggio Logix5000

Giorno 3

  • Configurazione di controllori e moduli per comunicare e condividere dati su EtherNet/IP
  • Comunicazione con un modulo 1756-I/O locale
  • Allocazione delle connessioni
  • Recupero e impostazione dei valori di stato del controllore con le istruzioni GSV/SSV
  • Programmazione di un'istruzione BTD
  • Gestione di un errore grave

Giorno 4

  • Gestione dei file di progetto
  • Aggiornamento del firmware Logix5000
  • Esercitazione integrata: sviluppo di un progetto Studio 5000 Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: