Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 4: programmazione Kinetix 6500 (CIP)

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN144
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses, Network and Cybersecurity Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Partendo dalle competenze acquisite nel corso Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development (CCP143), imparerai ad applicare l'architettura Logix5000™ a un sistema di controllo del movimento CIP multi-asse. Inoltre, metterai in pratica competenze di programmazione efficienti necessarie per tradurre le specifiche di una macchina in un codice ladder affidabile.

Poiché tutti i prodotti Logix5000 condividono caratteristiche comuni e un sistema operativo comune, sarai in grado di applicare le competenze di configurazione e programmazione del controllo del movimento apprese in questo corso a qualsiasi controllore Logix5000 in grado di gestire il controllo del movimento.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Creare un progetto Studio 5000 Logix Designer per un'applicazione CIP motion
  • Aggiungere azionamenti e configurare assi CIP motion
  • Testare l'hardware CIP motion
  • Eseguire l'autotuning degli assi CIP motion
  • Pianificare un progetto di motion
  • Creare tipi di dati definiti dall'utente, shell del programma a livello di asse e tag a livello di asse
  • Programmare le routine di:
    • Spedizione e accensione a livello di asse
    • Comando a livello di asse
    • Attesa a livello di asse
    • Interruzione, cancellazione, arresto, ripristino e avvio
  • Replicare il programma dell'asse
  • Replicare un programma a livello di applicazione e le routine di esecuzione
  • Aggiungere un asse virtuale
  • Programmare albero elettrico e camma elettronica

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono configurare e programmare sistemi di controllo assi Logix5000. Inoltre, solo studenti che hanno già familiarità con i sistemi Logix5000 e con il controllo assi in generale dovrebbero partecipare a questo corso.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Motion Control Fundamentals (CCN130) o conoscenze equivalenti su Kinetix® 6500, dispositivi di feedback e sistemi di controllo assi
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development (CCP143) o esperienza equivalente

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente che include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Lab Book che fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control Procedures Guide che fornisce i passaggi necessari per completare le attività comuni relative al movimento all’interno di un progetto Logix Designer, nonché le attività di base per l’organizzazione del progetto

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando la workstation Kinetix 6500 Servo Drive (ABT-TDK6500EN2TR) e una workstation ControlLogix – No Motion (10-slot chassis) (ABT-TDCLX3-C). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Utilizzerai le workstation dei controllori Kinetix e ControlLogix®, contenenti dispositivi reali e simulati, per esercitarti nelle attività di programmazione di un’applicazione di controllo assi. Dopo aver configurato un progetto che contiene l’hardware richiesto, programmerai una varietà di routine di movimento e istruzioni di movimento comunemente utilizzate nelle applicazioni di Integrated Motion. Infine, inizierai a utilizzare il movimento dipendente sotto forma di istruzioni di albero elettrico e camma elettronica.

Apprendimento di livello superiore

Dopo aver acquisito familiarità con gli argomenti e le competenze trattate in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici sul movimento, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 5: Advanced Motion Programming (CCN190-LD)

Programma del corso

Giorno 1

  • Creazione di un progetto Studio 5000 Logix Designer per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Aggiunta di azionamenti e configurazione di assi per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Test dell’hardware per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP
  • Regolazione degli assi per Integrated Motion su una rete EtherNet/IP

Giorno 2

  • Programmazione delle istruzioni MSO e MSF
  • Programmazione delle istruzioni MAH
  • Programmazione delle istruzioni MAM
  • Programmazione delle istruzioni MAJ

Giorno 3

  • Programmazione delle istruzioni MAS e MASD
  • Programmazione delle istruzioni MAFR e MASR
  • Programmazione delle istruzioni MCD
  • Combinazione delle istruzioni di movimento

Giorno 4

  • Aggiunta di un asse virtuale
  • Programmazione delle istruzioni di movimento di gruppo
  • Programmazione dell’albero elettrico
  • Programmazione della camma elettronica di posizione
  • Programmazione della camma elettronica temporale

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: