Loading

Fondamenti di motion control

Solo consegna privata

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN130
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Motion Control Courses, ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Understand
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di dimostrare i concetti fondamentali del controllo del movimento comuni a tutti i sistemi di controllo del movimento Rockwell Automation. Questo corso è progettato per fornirvi una comprensione dei concetti, della terminologia, delle funzionalità e delle applicazioni del controllo del movimento. Inoltre, imparerete anche come funzionano le applicazioni di controllo del movimento utilizzando i concetti e i principi discussi in ogni lezione.

Questo corso vi permetterà di stabilire la solida base essenziale di cui avete bisogno prima di apprendere le competenze necessarie per la manutenzione e la programmazione dei sistemi di controllo del movimento.

Questo corso non tratta la progettazione dei sistemi di controllo o la programmazione di software specifici per il controllo del movimento. Se desiderate una formazione in questi ambiti, dovreste iscrivervi ai corsi di formazione Rockwell Automation pertinenti, assicurandovi di aver soddisfatto i prerequisiti per tali corsi prima dell'iscrizione.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificare:
    • Elementi del movimento servo
    • Elementi del controllo del convertitore
    • Tipi di motori e componenti
    • Dispositivi di feedback
  • Tracciare il circuito di alimentazione
  • Creare un profilo di movimento
  • Identificare e applicare un riferimento
  • Tracciare il flusso del segnale attraverso il modulo di controllo del convertitore
  • Identificare e scalare i carichi

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono apprendere i concetti base del controllo del movimento per il proprio lavoro o come prerequisito per la frequenza di altri corsi di controllo del movimento.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenze di base di elettricità, elettronica e concetti informatici
  • Conoscenze di base del funzionamento dei controllori

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control fornisce le procedure per l'esecuzione di attività di controllo del movimento in un sistema Logix5000™ utilizzando il software Studio 5000 Logix Designer® e RSLinx® Classic

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando la workstation Kinetix 6000 Servo Drive (ABT-TD20941) e una ControlLogix – No Motion (10-slot chassis) workstation (ABT-TDCLX3-C). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione. Utilizzerai le workstation Kinetix® e ControlLogix®, contenenti dispositivi reali e simulati, per esercitarti nelle attività relative al lavoro con un'applicazione di controllo del movimento.

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici come:

  • Kinetix 6000 Troubleshooting and Project Interpretation course (CCN200)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 6000 (SERCOS) Programming course (CCN145)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 6500 (CIP) Programming course (CCN144)

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione degli elementi del movimento servo
  • Tracciamento del circuito di alimentazione
  • Creazione di un profilo di movimento
  • Identificazione e applicazione di un riferimento

Giorno 2

  • Identificazione degli elementi del drive di movimento
  • Tracciamento del flusso di segnale attraverso il modulo di controllo del convertitore
  • Identificazione dei tipi di motore e dei componenti
  • Identificazione dei dispositivi di feedback
  • Identificazione e scalatura dei carichi 

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: