Loading

Risoluzione dei problemi e interpretazione del progetto Kinetix 6000

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Motion Control Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, sarai in grado di applicare tecniche di manutenzione e ricerca guasti per diagnosticare e correggere problemi comuni che possono verificarsi con un sistema Kinetix® 6000. Durante il corso, praticherai il funzionamento e la ricerca guasti del sistema attraverso esercizi pratici utilizzando le workstation e l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

Partendo dalle competenze sviluppate nel corso Fundamentals of Motion Control (CCN130), svilupperai le competenze necessarie per mantenere e risolvere i guasti di un sistema di controllo assi multiasse. Praticherai l'identificazione dei guasti relativi all'hardware e al software utilizzando metodi come la visualizzazione delle tabelle dei codici di errore, l'interpretazione dei LED del sistema e il lavoro con altri indicatori di stato.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Individuare i componenti del sistema Kinetix 6000
  • Controllare le connessioni Kinetix 6000
  • Interpretare gli indicatori Kinetix 6000
  • Analizzare i codici di errore in un sistema Kinetix 6000
  • Interpretare lo stato del movimento e le istruzioni di movimento in un progetto Logix Designer
  • Testare e mettere a punto gli assi in un progetto Logix Designer
  • Sostituire un drive Kinetix 6000

Destinatari

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti dei sistemi di controllo assi Kinetix 6000.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Motion Control Fundamentals (CCN130) o conoscenze o esperienza equivalenti con azionamenti, dispositivi di feedback e sistemi ad anello di velocità e anello di posizionamento
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o conoscenze o esperienza equivalenti con la piattaforma ControlLogix® e la logica ladder di base

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il manuale del laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • Il manuale dell'utente dei servoazionamenti multiasse Kinetix 6000 fornisce istruzioni dettagliate per il montaggio, il cablaggio e la ricerca guasti dei servoazionamenti Kinetix 6000
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control fornisce le procedure per l'esecuzione di attività di controllo assi in un sistema Logix5000™ utilizzando il software Logix Designer e RSLinx® Classic

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando la workstation ABT-TD20941 e la ControlLogix Workstation – No Motion (ABT-TDCLX3-C). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Le workstation, contenenti dispositivi reali e simulati, saranno utilizzate per esercitarsi nelle attività e nei concetti relativi alla manutenzione e alla ricerca guasti di un sistema Kinetix 6000. Dopo aver appreso le tecniche di manutenzione e ricerca guasti, si imparerà a interpretare i progetti di Logix Designer per le applicazioni di controllo assi, a comprendere le routine di codice di errore e a testare e mettere a punto un sistema aggiornato.

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici sulla sicurezza, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: Manutenzione e ricerca guasti ControlLogix (CCP153)

Programma del corso

Giorno 1

  • Individuazione dei componenti Kinetix 6000
  • Controllo delle connessioni Kinetix 6000
  • Interpretazione degli indicatori Kinetix 6000
  • Analisi dei codici di errore in un sistema Kinetix 6000
  • Interpretazione delle istruzioni di stato del movimento in un progetto Studio 5000 Logix Designer

Giorno 2

  • Interpretazione delle istruzioni di movimento in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Esercitazione integrata: ricerca guasti in un sistema Kinetix 6000
  • Test dell'hardware SERCOS
  • Regolazione degli assi SERCOS
  • Sostituzione di un Kinetix 6000

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: