Loading

Studio 5000 Logix Designer Livello 4: programmazione in testo strutturato/diagramma funzionale sequenziale

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP154
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses, Process Control Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 2 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Partendo dalle competenze di sviluppo di progetti, come la creazione di tag e la programmazione del codice di controllo, questo corso fornisce le competenze e le conoscenze per programmare utilizzando i linguaggi di programmazione testo strutturato e diagramma funzionale sequenziale. Imparerete a selezionare istruzioni, espressioni e costrutti e quindi a inserire questi elementi e altro ancora in una routine.

Avrete l'opportunità di tradurre una specifica funzionale in un diagramma funzionale sequenziale. Inoltre, imparerete a testare la logica del diagramma funzionale sequenziale utilizzando forzature e avanzamenti passo-passo.

L'istruttore dimostrerà le procedure pertinenti necessarie per programmare con testo strutturato e diagramma funzionale sequenziale. Vi saranno fornite ampie opportunità per creare e testare i vostri progetti.

Obiettivi

Al termine di questo corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Programmare assegnazioni, espressioni e istruzioni in testo strutturato
  • Programmare costrutti e commenti in testo strutturato
  • Progettare un diagramma funzionale sequenziale
  • Programmare e testare un diagramma funzionale sequenziale
  • Memorizzare, mettere in pausa e ripristinare i dati di un diagramma funzionale sequenziale

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che sono responsabili della programmazione di routine in testo strutturato e diagramma funzionale sequenziale in progetti Studio 5000 Logix Designer® per qualsiasi controllore Logix5000™.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Capacità di eseguire attività di base di Microsoft Windows
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level3: Project Development (CCP143) 

OPPURE

  • Esperienza con progetti di base Logix Designer (navigazione nel software, creazione di tag, creazione di routine, ecc.)

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente contiene gli argomenti e gli esercizi ed è utilizzato per seguire le presentazioni, prendere appunti e svolgere gli esercizi
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutte le piattaforme hardware Logix5000

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, gli studenti avranno l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando una stazione di lavoro ControlLogix – No Motion (10-slot chassis) (ABT-TDCLX3-C). Gli studenti avranno anche la possibilità di combinare e mettere in pratica diverse competenze chiave completando un esercizio integrato.

Apprendimento di livello superiore

Dopo aver acquisito le competenze trattate in questo corso, gli studenti potrebbero essere interessati a frequentare altri corsi specializzati, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Function Block Programming (CCP152)

Programma del corso

Giorno 1

  • Assegnazioni di programmazione, espressioni e istruzioni in testo strutturato in un progetto Logix Designer
  • Costrutti di programmazione e commenti in testo strutturato in un progetto Logix Designer
  • Progettazione di un diagramma funzionale sequenziale

Giorno 2

  • Programmazione di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer
  • Test di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer
  • Memorizzazione e ripristino dei dati di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer
  • Ripristino e pausa di un diagramma funzionale sequenziale in un progetto Logix Designer

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose