Pagina Channel
Utilizzare la pagina Channel per completare le seguenti operazioni:
- Configurare i parametri di comunicazione di ciascun canale.
- Configurare i parametri del canale Generic ASCII.
- Configurare i parametri del canale Modbus Master/Slave.
Pagina Channel

Parametro | Definizione | Opzioni disponibili |
|---|---|---|
Baud Rate | Specifica la velocità di comunicazione della porta seriale. |
|
Data Bits | Specifica il numero di bit di dati per carattere. |
|
Parity | Specifica la parità dei dati trasmessi per verificare l’integrità dei dati. |
|
Stop Bits | Specifica il numero di bit di stop per ogni valore dati inviato. |
|
Serial Media | Determina se il supporto collegato alla porta seriale del canale è RS-232C, RS-422 o RS-485. |
|
Duplex | Specifica l’handhaking utilizzato dal canale.
SUGGERIMENTO:
Full Duplex e Half Duplex sono disponibili solo quando Serial Media è impostato su RS-232C.
|
|
Continuous Carrier | Determina se trasmettere una frequenza portante anche quando non vengono inviati dati. Selezionare la casella di controllo per utilizzare la portante continua con comunicazione Half Duplex.
SUGGERIMENTO:
Questa casella di controllo è disponibile solo quando Duplex è impostato su Half Duplex.
| – |
RTS Send Delay | Specifica il ritardo (in 20 ms) tra l’attivazione del segnale RTS (alto) e l’invio dei dati.
SUGGERIMENTO:
Questo parametro è disponibile per impostare il tempo di ritardo solo quando Serial Media è impostato su RS-232C.
| 0...32767 (Default è 0) |
RTS Off Delay | Specifica il ritardo (in 20 ms) tra l’invio dell’ultimo carattere e la disattivazione del segnale RTS (basso).
SUGGERIMENTO:
Questo parametro è disponibile per impostare il tempo di ritardo solo quando Serial Media è impostato su RS-232C.
| 0...32767 (Valore di default è 0) |
DCD Wait Delay | Mostra il numero di secondi per i quali Data Carrier Detect (DCD) attende finché non diventa inattivo prima di scartare il pacchetto. | 0...255 (Valore di default è 1) |
Fornire un feedback