Pagina Generic ASCII Receive
Utilizzare la pagina Generic ASCII Receive per configurare i parametri per la ricezione dei dati ASCII attraverso il modulo seriale.
Esempio di pagina Generic ASCII Receive

Parametro | Definizione | Opzioni disponibili |
|---|---|---|
Swap Mode | Determina come sono organizzati i dati ricevuti dalla porta seriale. Lo scambio viene eseguito dopo che il modulo riceve i dati di ingresso. |
SUGGERIMENTO:
A, B, C e D rappresentano quattro byte adiacenti nei dati ricevuti/trasmessi.
|
Handshake Mode | Determina come il modulo seriale invia i dati ricevuti dalla porta seriale al controllore. |
|
Message Timeout | Specifica il valore del timeout di ricezione (ms). Il timer si azzera ogni volta che il modulo riceve un nuovo byte dalla porta seriale. |
|
Pad Character | Specifica il carattere che riempie il restante buffer di dati di ricezione quando il buffer non è pieno. |
|
Start Mode | Determina l’utilizzo di Start Delimiter nei dati. |
|
Start Delimiter | Definisce il carattere che segnala l’inizio dei dati. Tutti i dati ricevuti dalla porta seriale prima che questo valore venga eliminato. |
|
Termination Mode | Determina l’utilizzo dei Termination Delimiters nei dati. |
La fine dei dati ricevuti per ogni record è determinata da uno dei seguenti elementi:
|
Termination Delimiter 1 | Specifica il primo Termination Delimiter del canale. Il Termination Delimeter serve a segnalare la fine dei dati. |
|
Termination Delimiter 2 | Specifica il secondo Termination Delimiter del canale. |
Se si inserisce $, significa che Termination Delimiter 2 non viene utilizzato. |
XON/XOFF | Abilita e disabilita il controllo di flusso del canale. Selezionare la casella di controllo per abilitare la funzionalità. Quando lo spazio libero nel buffer di ricezione della porta seriale scende al 20%, viene trasmesso il carattere XOFF (0x13). Quando lo spazio libero nel buffer di ricezione della porta seriale raggiunge l’80%, viene trasmesso il carattere XON (0x11). Quando viene ricevuto il carattere XOFF (0x13), la trasmissione della porta seriale viene sospesa fino alla ricezione di XON (0x11) o fino al termine del timeout di 60 secondi.
SUGGERIMENTO:
XON/XOFF è supportato solo nelle seguenti combinazioni:
|
|
Echo Mode | Abilita e disabilita l’eco dei caratteri. Selezionare la casella di controllo per far sì che il modulo invii immediatamente al dispositivo che lo ha inviato tutti i byte ricevuti dalla porta seriale.
SUGGERIMENTO:
La modalità Eco è supportata solo nelle seguenti combinazioni:
|
|
Delete Mode | Determina la modalità del carattere Delete e influenza i caratteri che vengono restituiti al dispositivo remoto. |
|
Read Buffer Size | Specifica la lunghezza massima (in byte) di Read Buffer. | 1...256 (default = 256) |
Diagnostics | Quando lo stato del controllore è online, aprire la finestra di dialogo Diagnostics per visualizzare i contatori diagnostici per la gestione delle prestazioni e degli errori delle comunicazioni ASCII generico. | – |
Fornire un feedback