Panoramica memoria del controllore

Quando viene creato un progetto di controllore
Micro800
, la memoria viene allocata dinamicamente come memoria dati o di programma in fase di compilazione:
  • Se la dimensione dei dati viene sacrificata, la dimensione del programma può eccedere le specifiche pubblicate.
  • La dimensione dei dati può eccedere le specifiche pubblicate se la dimensione della programmazione viene sacrificata.
In questo modo è possibile ottimizzare l'utilizzo della memoria di esecuzione.
Tipi memoria controllore
Tipo di memoria
Utilizzo
Memoria dati*
  • Variabili definite dall'utente
  • Costanti
  • Variabili temporanee generate dal compilatore in fase di compilazione
Memoria di programma*
Memoria progetto
Archiviazione di una copia del progetto e dei commenti scaricati
Memoria di configurazione
Informazioni sulla configurazione plug-in
*Le specifiche della dimensione della memoria dati e di programma sono in genere numeri.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal