Allocazione di memoria
La sezione seguente introduce la memoria del controllore
Micro800
in FactoryTalk Design Workbench
con esempi.- Per i file di dati, una word equivale a 16 bit di memoria.
- Per i file di programma, una word è l'equivalente di un'istruzione ladder con un solo operando.
File di dati | Uguale a |
|---|---|
Un elemento file di dati a valore intero | Una word utente |
Un elemento di file long word | Due word utente |
Un elemento file di dati timer | Tre word utente |
File di programma | Consuma |
|---|---|
Ciascuna istruzione XIC con un solo operando | Una word utente |
Ciascuna istruzione EQU con due operandi | Due word utente |
Ciascuna istruzione ADD con tre operandi | Tre word utente |
Fornire un feedback