|  | Da 0 a 15 | 
              Informazioni sul canale 0 e canale 13  -  CC  (Code Calibrated, calibrato con codice): il bit è impostato (1) per indicare che i dati della temperatura sono calibrati dal coefficiente di calibrazione del sistema.4  -  DI  (Data Illegal, dati non validi): il bit è impostato (1) per indicare che i dati nel campo dati del canale non sono validi e non sono utilizzabili dall'utente.5  -  OC  (Open Circuit, circuito aperto): il bit è impostato (1) per indicare un circuito aperto sul sensore del canale di ingresso.6  -  UR  (Under Range, sottorange): il bit è impostato (1) per indicare che il canale di ingresso rientra nel range definito. I dati di temperatura del canale indicano il conteggio della temperatura minima per il tipo di sensore. Il bit è impostato a 0 quando l'errore di sottorange viene cancellato.7 - OR  (Over Range, sovrarange): Il bit è impostato (1) per indicare che il canale di ingresso supera il range definito. I dati di temperatura del canale indicano il conteggio della temperatura massima per il tipo di sensore. Il bit è impostato a 0 quando l'errore di sovrarange viene cancellato.14  -  UKR  (Unknown Rate, frequenza sconosciuta): il bit è impostato (1) per riportare un errore di frequenza di aggiornamento sconosciuto nella configurazione.15  -  UKT  (Unknown Type, tipo sconosciuto): il bit è impostato (1) per riportare un errore di sensore di tipo sconosciuto nella configurazione.
 |