Modulo plug-in 2080-TC2
    2080-TC2 è un ingresso termocoppia a 2 canali che estende gli ingressi del controllore. Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-TC2:
- Al progetto del controller vengono aggiunte cinque variabili globali.
- Viene creato un nodo2080-TC2sotto aPlug-ininOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione di 2080-TC2 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile: Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
- Canale <x>: configura le impostazioni sul canale<x>, dovexrappresenta i canali da 0 a 1.
 
| Impostazione | Descrizione | 
|---|---|
| Tipo di termocoppia | Specifica il tipo di termocoppia del canale  <x>. ogni tipo di termocoppia ha un intervallo di temperatura da minima a massima. I valori sono: 
 Il valore predefinito è  Tipo K. | 
| Velocità aggiornamento dati | Specifica la frequenza di aggiornamento della lettura della termocoppia del canale < x>. Maggiore è il valore e più è rapido l'aggiornamento dei dati di temperatura. Le opzioni sono: 
 Il valore predefinito è  16,7 Hz. | 
Fornire un feedback