Equazioni di conversione dei dati per i moduli plug-in TC2 e RTD2

FactoryTalk Design Workbench
interpreta la parola dati della temperatura come unsigned integer. Usare le seguenti equazioni per convertire i dati non elaborati di ingresso in dati della temperatura per i moduli plug-in RTD2 e TC2.
Conversione della temperatura in dati
  • Dati = (Temperatura + 270,0) * 10
Esempi della mappatura della temperatura Celsius in dati di temperatura.
  • -270 °C --> (-270,0 + 270,0) * 10 --> 0
  • +1000 °C -> (+1000,0 + 270,0) * 10 -> 12.700
Conversione dei dati in temperatura
  • Temperatura (°C) = (dati - 2700)/10
Esempi della mappatura dei dati della temperatura in temperatura Celsius:
  • 1234 -> (1234 – 2700)/10 -> –146,6 °C
  • 8000 -> (8000 – 2700)/10 -> 530,0 °C
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal