Modulo plug-in 2080-RTD2

2080-RTD2 è un modulo di ingresso per termometro a resistenza (RTD, Resistance Temperature Detector) non isolato a 2 canali che estende gli ingressi per il controller. Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-RTD2:
  • Nel progetto del controller vengono create cinque variabili globali.
  • Viene creato un nodo
    2080-RTD2
    sotto
    Plug-in
    in
    Organizzatore progetto
    .
  • La pagina di configurazione di 2080-RTD2 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
    • Panoramica
      : Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Selezionando
      Definizione dispositivo
      si apre la finestra di dialogo
      Definizione dispositivo
      per modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
    • Variabile
      : Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e il tipo di dati.
    • Canale <x>
      : configura le impostazioni sul canale
      <x>
      , dove
      x
      rappresenta i canali da 0 a 1.
Configurazioni Canale x
Impostazione
Descrizione
Tipo RTD
Specifica il tipo di ingresso RTD per il canale.
Ogni valore del tipo di RTD ha un intervallo di temperatura da minima a massima.
Le opzioni sono:
  • 100 PT 385
  • 200 PT 385
  • 500 PT 385
  • 1000 PT 385
  • 100 PT 392
  • 200 PT 392
  • 500 PT 392
  • 1000 PT 392
  • 10 CU 427
  • 120 Ni 672
  • 604 NiFe 518
Il valore predefinito è
100 PT 385
.
Velocità aggiornamento dati
Specifica la velocità di aggiornamento del canale per gli ingressi dati.
Le opzioni sono:
  • 470 Hz
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 50 Hz
  • 39 Hz
  • 33,2 Hz
  • 19,6 Hz
  • 16,7 Hz
  • 12,5 Hz
  • 10 Hz
  • 8,33 Hz
  • 6,25 Hz
  • 4,17 Hz
Il valore predefinito è
16,7 Hz
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal