Pagina di configurazione del modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2

Nella seguente tabella vengono descritte le impostazioni nella pagina di configurazione
Modulo di memoria
dopo l'aggiunta di un modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Configurazione del modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2
Impostazione
Descrizione
Diagnostica
Apre la vista diagnostica per il controller
Micro800
, che mostra lo stato per il controller e le impostazioni di programmazione del modulo di memoria.
Il pulsante
Diagnostica
è disponibile quando il controller è connesso (online).
Impostazioni del modulo di memoria
Carica all'accensione
Elenca le opzioni che attivano o disattivano il caricamento automatico di un programma utente dal modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 ogni volta che il controller viene riavviato.
Le opzioni sono:
  • Carica sempre
    : carica il programma utente dal modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 ogni volta che il controller viene riavviato.
  • Carica in caso di errore di memoria
    : carica il programma utente quando si verifica un errore di memoria. Gli errori di memoria si verificano in caso di eliminazione del programma utente o di mancato caricamento nel controller.
  • Disattivato
    : il programma utente non viene caricato dal modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Il valore predefinito è
Disattivato
.
Sovrascrivi impostazioni Ethernet
Attiva o disattiva la sovrascrittura delle impostazioni Ethernet. Questa opzione è disponibile solo quando l'opzione
Carica all'accensione
è impostata su
Carica sempre
oppure
Carica in caso di errore di memoria
.
L'impostazione dello stato del server Modbus sarà sovrascritta, a prescindere dalla selezione o meno della casella di controllo.
Per impostazione predefinita, l'opzione
Sovrascrivi impostazioni Ethernet
è attivata.
Includi valori variabili al backup o al ripristino
Attiva e disattiva il backup e il ripristino dei valori. Quando l'opzione è attivata, i valori sono inclusi durante il caricamento/download dei programmi utente verso il/dal modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC.
Utilizzare la funzione di protezione dei dati per creare un elenco di variabili globali definite dall'utente che conservano i loro valori durante il ripristino di un progetto del controller dal modulo di memoria.
La funzione di protezione dei dati è disponibile per i controller L50E e L70E.
Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata.
Abilita crittografia su progetto di backup dell'utente
Determina se attivare o meno la crittografia durante il backup dei progetti del controller.
L'opzione è disponibile per i controller L50E e L70E.
Esegui backup sul modulo di memoria
Esegue il backup dei programmi utente e dei file di progetto del controller nel modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Il pulsante è disponibile quando:
  • Viene rilevato il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 e
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
Il modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC supporta anche la funzione di backup e ripristino.
Ripristina dal modulo di memoria
Esegue il ripristino dei programmi utente e dei file di progetto del controller dal modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Il pulsante è disponibile quando:
  • Viene rilevato il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2,
  • Il progetto viene archiviato nel modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 e
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
Il modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC supporta anche la funzione di backup e ripristino.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal