Pagina di configurazione del modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC
Nella seguente tabella vengono descritte le impostazioni nella pagina di configurazione
Modulo di memoria
dopo l'aggiunta di un modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Diagnostica | Apre la vista diagnostica per il controller Micro800 , che mostra lo stato per il controller e le impostazioni di programmazione del modulo di memoria.Il pulsante Diagnostica è disponibile quando il controller è connesso (online). |
Impostazioni del modulo di memoria | |
Carica all'accensione | Elenca le opzioni disponibili che attivano o disattivano il caricamento automatico di un programma utente dal modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC ogni volta che il controller viene riavviato. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è Disattivato . |
Sovrascrivi impostazioni Ethernet | Attiva o disattiva la sovrascrittura delle impostazioni Ethernet. Questa opzione è disponibile solo quando l'opzione Carica all'accensione è impostata su Carica sempre oppure Carica in caso di errore di memoria .L'impostazione dello stato del server Modbus sarà sovrascritta, a prescindere dalla selezione o meno della casella di controllo. Per impostazione predefinita, l'opzione Sovrascrivi impostazioni Ethernet è attivata. |
Includi valori variabili al backup o al ripristino | Attiva e disattiva il backup e il ripristino dei valori. Quando l'opzione è attivata, i valori sono inclusi durante il caricamento/download dei programmi utente verso il/dal modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC. Utilizzare la funzione di protezione dei dati per creare un elenco di variabili globali definite dall'utente che conservano i loro valori durante il ripristino di un progetto del controller dal modulo di memoria. La funzione di protezione dei dati è disponibile per i controller L50E e L70E. Per impostazione predefinita, la casella di controllo è deselezionata. |
Esegui backup sul modulo di memoria | Esegue il backup dei programmi utente e dei file di progetto del controller nel modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC. Il pulsante è disponibile quando:
Il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 supporta anche la funzione di backup e ripristino. |
Ripristina dal modulo di memoria | Esegue il ripristino dei programmi utente e dei file di progetto del controller dal modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC. Il pulsante è disponibile quando:
Il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 supporta anche la funzione di backup e ripristino. |
Fornire un feedback