Modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC
Come prodotto di Rockwell Automation Encompass Partner - Spectrum Controls, 2080-SDMEMRTC-SC è un modulo plug-in RTC di backup della memoria e ad alta precisione che estende la memoria dei controllori L50E ed L70E.
Il modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC fornisce le funzionalità seguenti:
- Possibilità di eseguire l’aggiornamento flash del firmware.
- Possibilità di configurare il comportamento del controller all'accensione utilizzando il file ConfigMeFirst.txt.
- Supporta la rimozione e l'inserimento senza interruzione dell'alimentazione.
- Funzione di real-time clock ad alta precisione, senza dover calibrare o aggiornare.
- Registri dati e ricette.
- Backup e ripristino.
È supportato l'aggiornamento flash del firmware. Il modulo plug-in può essere collegato ai controller L50E o L70E.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-SDMEMRTC-SC:
- Viene creato un nodo2080-SDMEMRTC-SCsottoPlug-ininOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione 2080-SDMEMRTC-SC contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
- Panoramica: Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre la finestra di dialogoDefinizione dispositivoper modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Modulo di memoria: Configura le impostazioni sulla pagina di configurazione Modulo di memoria
Fornire un feedback