Modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2

2080-MEMBAK-RTC2 è un modulo plug-in di backup della memoria e RTC ad alta precisione che estende la memoria dei controllori
Micro800
.
Il modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 fornisce le funzionalità seguenti.
  • Clonazione e aggiornamento del codice dell'applicazione PLC per i controller L50E e L70E.
  • Funzione di real-time clock ad alta precisione, senza dover calibrare o aggiornare.
Protezione dei dati e la diagnostica dei controllori sono disponibili per i controllori L50E e L70E.
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-MEMBAK-RTC2:
  • Viene creato un nodo
    2080-MEMBAK-RTC2
    sotto
    Plug-in
    in
    Organizzatore progetto
    .
  • La pagina di configurazione di 2080-MEMBAK-RTC2 contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
    • Panoramica
      : Mostra l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. Selezionando
      Definizione dispositivo
      si apre la finestra di dialogo
      Definizione dispositivo
      per modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
    • Modulo di memoria
      : Configura le impostazioni sulla pagina di configurazione Modulo di memoria
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal