Modulo di espansione 2085-IF4
Il modulo 2085-IF4 è un modulo di espansione da 14 bit a 4 canali. Dopo aver aggiunto un modulo 2085-IF4:
- Nel progetto del controllore vengono create sette variabili globali.
- Viene creato un nodo2085-IF4sottoEspansioneinOrganizzatore progetto.
- La pagina di configurazione di2085-IF4contiene i seguenti nodi. Selezionare un nodo per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.
- Panoramica: Visualizza l'immagine del dispositivo, il numero di catalogo, la revisione, il tipo di prodotto e il numero di slot. SelezionandoDefinizione dispositivosi apre una finestra di dialogo per modificare slot e revisione, nonché configurare un errore del controllore in assenza del modulo plug-in.
- Variabile: Elenca le variabili aggiunte, con i nomi delle variabili e i tipi di dati.
Fornire un feedback