Intervalli della variabile di ingresso per 2085-IF4

Gli intervalli per le variabili di ingresso del modulo di espansione 2085-IF4 variano in base al formato dati e all'intervallo di ingresso selezionati. L'intervallo del formato di dati per il modulo di espansione 2085-IF4 copre l'intero intervallo analogico:
  • Da 0 mA a 20 mA è da 0 mA a 21 mA
  • Da 4 mA a 20 mA è da 3,2 mA a 21 mA
  • Da 10 V a +10 V è da -10,5 V a +10,5 V
  • Da 0 V a 10 V è da -0,5 V a 10,5 V
Le opzioni di formato dati per 2085-IF4 e il tipo e l'intervallo corrispondente
Formato dati
Tipo/Intervallo
Da 0 mA a 20 mA
Tipo/Intervallo
Da 4 mA a 20 mA
Tipo/Intervallo
Da -10 V a +10 V
Tipo/Intervallo
Da 0 V a 10 V
Dati non elaborati/proporzionali
Da -32768 a 32767
Unità ingegneristiche
La risoluzione è 0,001 V o 0.001 mA per conteggio. Ad esempio, 9999 qui significa 9,999 V o 9,999 mA (oppure 9999 x 0,0001).
Da 0 a +21000
Da +3200 a +21.000
Da -10500 a +10500
Da -500 a +10500
Intervallo percentuale
La risoluzione è 0.01% per conteggio. Ad esempio, 9999 qui significa 99,99% (o 9999 x 0,01%).
Da 0 a +10500
Da -500 a +10625
Non supportato
Da -500 a +10500
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal