Definizioni bit per 2085-IF4 e 2085-IF8

La tabella seguente elenca le definizioni dei bit per valori di stato utilizzati con i moduli di espansione 2085-IF4 e 2085-IF8.
Definizioni bit per i moduli di espansione 2085-IF4 e 2085-IF8
Elemento
Descrizione
CRC
Errore CRC
Indica la presenza di un errore del controllo di ridondanza ciclico (CRC) sui dati ricevuti. Viene cancellato al ricevimento di dati validi.
Sono impostati i bit di errore (S
x
) di tutti i canali.
DE#
Errore dati
I bit sono impostati (1) quando i canali di ingresso abilitati non leggono i dati correnti. Al controllore saranno inviati i dati in ingresso precedenti.
GF
Errore generale
Il bit è impostato (1) quando si verifica uno dei seguenti errori:
  • Errore test RAM
  • Errore test ROM
  • Errore EEPROM
  • Bit riservati
Sono impostati i bit di errore (S#) di tutti i canali.
HA#
Allarme alto superamento intervallo
I bit sono impostati (1) quando il canale di ingresso supera un limite alto specificato nella configurazione selezionata.
HHA#
Allarme alto alto superamento intervallo
I bit sono impostati (1) quando il canale di ingresso supera un limite alto-alto specificato nella configurazione selezionata.
LA#
Allarme basso mancato raggiungimento intervallo
I bit sono impostati (1) quando il canale di ingresso scende al di sotto del limite di allarme basso configurato.
LLA#
Allarme basso basso mancato raggiungimento intervallo
I bit sono impostati (1) quando il canale di ingresso scende al di sotto del limite di allarme basso-basso configurato.
PU
Accensione
Il bit viene impostato (1) dopo l'accensione e viene azzerato quando il modulo riceve dati di configurazione validi.
Il bit è impostato quando si verifica un ripristino inatteso dell'unità microcontrollore durante la modalità esecuzione. Sono impostati i bit di errore (S#) di tutti i canali. Il modulo resta connesso ma senza dati di configurazione.
I bit PU e di errire canale saranno cancellati dopo aver scaricato una configurazione valida.
S#
Errore canale
I bit vengono impostati (1) quando i rispettivi canali sono aperti, dove si verificano errori nei dati, un sottorange o un sovrarange.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal