Pagina di configurazione 2085-IF4 - Canale
Dopo aver aggiunto il modulo di espansione 2085-IF4 al progetto del controllore, vengono creati quattro nodi
Canale <x>
nella pagina 2085-IF4
. Selezionare il nodo Canale <x>
per visualizzare e configurare le impostazioni del canale.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Abilita canale | Attiva o disattiva il canale. Quando il canale è attivato, sono disponibili le impostazioni della pagina Canale <x> .Quando il canale è disattivato, le variabili di ingresso del canale non vengono rimosse dalla griglia delle variabili globali. Il canale è attivato per impostazione predefinita. |
Intervallo ingresso | Specifica gli intervalli di ingresso di tensione o corrente per il canale. Le opzioni sono:
Quando l'intervallo di ingresso è impostato su Da -10 V a 10 V , il Formato dati deve essere Dati non elaborati/proporzionali o Unità ingegneristiche .L'impostazionepredefinita è Da 4 mA a 20 mA . |
Formato dati | Specifica il formato di ingresso per il canale. A ogni selezione di formato dati è assegnato un valore predefinito. Quando la selezione cambia, i parametri nella pagina Canale <x> vengono aggiornati ai valori predefiniti. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è Unità ingegneristiche . |
Filtro di ingresso | Specifica il tipo di filtro di ingresso per il canale. Le opzioni sono:
L'impostazione predefinita è Reiezione 50/60 Hz . |
Allarme | I limiti di allarme sono configurati in ordine decrescente dall' Allarme alto alto all'Allarme basso basso . |
Allarme alto alto | Attiva o disattiva l'allarme alto alto per il canale e imposta il limite per l'allarme alto alto. Attivare l'allarme se si desidera configurare il limite allarme. Per configurare Allarme alto alto , è necessario attivare Allarme alto .Per impostazione predefinita, l'allarme alto alto è disattivato. Il valore predefinito per il limite di allarme alto alto è 20,999 mA . È necessario impostare il limite di allarme su un valore compreso nell'Intervallo ingresso selezionato. Il limite di allarme alto alto deve essere uguale o maggiore del limite di allarme alto, allarme basso o allarme basso basso.Il bit di stato di allarme corrispondente (HHA#) viene impostato quando il valore di ingresso del canale supera il limite di allarme alto alto selezionato. Il bit viene azzerato quando il valore di ingresso scende allo stesso livello o al di sotto del limite di allarme designato. |
Allarme alto | Attiva o disattiva l'allarme alto per il canale e imposta il limite dell'allarme alto. Attivare l'allarme se si desidera configurare il limite allarme. Per impostazione predefinita, l'allarme alto è attivato. Il valore predefinito per il limite di allarme alto è 20,000 mA . È necessario impostare il limite di allarme su un valore compreso nell'Intervallo ingresso selezionato. Il limite di allarme alto deve essere uguale o maggiore del limite di allarme basso.Il bit di stato di allarme corrispondente (HA#) viene impostato quando il valore di ingresso del canale supera il limite di allarme alto selezionato. Il bit viene azzerato quando il valore di ingresso scende allo stesso livello o al di sotto del limite di allarme designato. |
Allarme basso | Attiva o disattiva l'allarme basso per il canale. Attivare l'allarme se si desidera configurare il limite allarme. Per impostazione predefinita, l'allarme basso è disattivato. Il valore predefinito per il limite di allarme basso è 4,000 mA . È necessario impostare il limite di allarme su un valore compreso nell'Intervallo ingresso selezionato.Il bit di stato di allarme corrispondente (LA#) viene impostato quando il valore di ingresso del canale supera il limite di allarme basso selezionato. Il bit viene azzerato quando il valore di ingresso sale allo stesso livello o supera il limite di allarme basso designato. |
Allarme basso basso | Attiva o disattiva l'allarme basso basso per il canale. Attivare l'allarme se si desidera configurare il limite allarme. Per configurare Allarme basso basso , è necessario attivare Allarme basso .Per impostazione predefinita, l'allarme basso basso è disattivato. Il valore predefinito per il limite di allarme basso basso è 3,201 mA . È necessario impostare il limite di allarme su un valore compreso nell'Intervallo ingresso selezionato. Il limite di allarme basso basso non può superare il limite di allarme basso.Il bit di stato di allarme corrispondente (LLA#) viene impostato quando il valore di ingresso del canale scende al di sotto del limite di allarme basso basso selezionato. Il bit viene azzerato quando il valore di ingresso sale allo stesso livello o supera il limite di allarme basso basso designato. |
Fornire un feedback