Loading

Sistemi strumentati di sicurezza

Proteggere le persone, l'ambiente e gli asset critici di controllo
Sistemi strumentati di sicurezza hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

La protezione delle persone, dei processi e dell'ambiente circostante rimane una parte significativa di una strategia di automazione per qualsiasi settore. Offriamo soluzioni per aiutarvi a soddisfare i vostri standard di sicurezza dei processi, che sono tanto vari quanto i vostri ambienti. Potete aspettarvi che ci impegniamo a fornire le risorse dedicate giuste per progettare, implementare e distribuire una soluzione completa di sicurezza dei processi. Inoltre, le nostre architetture supportano la tolleranza al guasto per i componenti del sistema e opzioni scalabili, tra cui a prova di errore, sistema di controllo ad alta disponibilità e ridondanza modulare tripla (TMR).

Che cos'è un  sistema strumentato di sicurezza (SIS)? 

Un sistema strumentato di sicurezza (SIS) è un livello di protezione indipendente progettato per rilevare automaticamente condizioni pericolose e adottare misure correttive per prevenire o mitigare gravi incidenti nelle operazioni industriali. Utilizza sensori per monitorare  variabili di processo critiche, solver logici per valutare le condizioni di rischio ed elementi di controllo finali—come valvole o sistemi di spegnimento—per portare il processo in uno stato sicuro quando vengono superati i limiti predefiniti. Le soluzioni SIS sono comunemente utilizzate in ambienti ad alto rischio come petrolio e gas,  chimica  e produzione per proteggere persone, attrezzature e ambiente, aiutando le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi e di integrità della sicurezza. 

Vantaggi dei sistemi strumentati di sicurezza

Un sistema strumentato di sicurezza fornisce una protezione fondamentale per i processi industriali ad alto rischio, riducendo la probabilità e l'impatto di eventi pericolosi e offrendo i seguenti vantaggi chiave:

  • Protegge persone, apparecchiature e ambiente prevenendo o mitigando eventi pericolosi
  • Rileva automaticamente condizioni non sicure e avvia risposte rapide e affidabili
  • Riduce il rischio di incidenti gravi, fermi e spegnimenti non pianificati
  • Fornisce un livello di protezione indipendente separato dai sistemi di controllo di processo di base
  • Aiuta le organizzazioni a soddisfare i requisiti normativi, di conformità e di integrità della sicurezza
  • Migliora l'affidabilità operativa e la fiducia nei processi ad alto rischio
  • Supporta prestazioni di sicurezza coerenti e ripetibili in tutti gli impianti
Logix SIS: sicurezza di processo
Logix SIS: sicurezza di processo
PRODOTTO
PRODOTTO
Logix SIS: sicurezza di processo
Il sistema strumentato di sicurezza (SIS) Logix è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL 2 e SIL 3 per una maggiore sicurezza dei processi e ibrida.
Ulteriori informazioni

Logix SIS

Sistema di controllo a prova di errore ad elevata disponibilità

Logix SIS è un sistema di controllo a prova di errore centralizzato e modernizzato, con l'hardware e il software più recenti, che offre un approccio semplificato per facilitare l'implementazione. Architetture a prova di errore fino a SIL 3 sono ottenibili, con ulteriori miglioramenti previsti a ogni nuova release di Logix.


Sistema di controllo AADvance

Sistemi di controllo scalabili a tolleranza di guasto

Le applicazioni di sicurezza dei processi spesso richiedono più livelli SIL: da SIL 1 a SIL 3 nella stessa strategia di controllo. È necessario un sistema economico che possa essere scalato per soddisfare questi requisiti. Il nostro sistema di controllo AADvance® offre prestazioni e valore senza pari, oltre a una vera architettura distribuita per la sicurezza dei processi.

Sistema di controllo AADvance
Main Image
capacità
Sistema di controllo AADvance

Il nostro sistema di controllo ad alta disponibilità AADvance è un sistema strumentato di sicurezza realmente distribuito e scalabile.

Esplora le nostre capacità

Trusted
Main Image
capacità
Trusted

Progettata per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di sicurezza, questa soluzione di sistema strumentato di sicurezza è dotata di un sistema triplo modulare ridondante (TMR) che identifica la sorgente di un guasto.

Esplora le nostre capacità

Sistema di controllo Trusted

SIL 3 per grandi sistemi di sicurezza dei processi

Trusted® è un controllore modulare ridondante triplo progettato per garantire la massima sicurezza e disponibilità in tutte le circostanze. Trusted incorpora un'architettura a tolleranza al guasto per eliminare virtualmente gli spegnimenti indesiderati del sistema e garantisce un'elevata disponibilità come parte della sua funzionalità di sicurezza intrinseca.


Soluzioni di controllori configurati per la sicurezza ControlLogix SIL 2

La soluzione ControlLogix® SIL 2 offre livelli di elevata disponibilità per le applicazioni di sistema di controllo di processo di base SIL 2 e/o di sistema di sicurezza dei processi che non possono tollerare uno spegnimento del sistema.

ControlLogix SIL 2
Main Image
capacità
ControlLogix SIL 2

La certificazione SIL 2 dei prodotti ControlLogix da parte di TÜV rende più semplice, facile ed economico per i produttori soddisfare i requisiti degli standard in continua crescita.

Esplora le nostre capacità

Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Fun...
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di processo
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di sicurezza dei processi
  5. Chevron LeftChevron Left Sistemi strumentati di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: