Loading

Sistemi di sicurezza dei processi

Proteggere le persone, l'ambiente e gli asset critici di controllo
Sistemi di sicurezza dei processi hero image
Soluzioni di processo
    • Panoramica
    • Batch Management di base
    • Batch Management di base
    • Gestione dei batch completa
    • Gestione dei batch completa
  • Ottimizzazione
    • Panoramica
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • Sistemi strumentati di sicurezza
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Servizi
    • Panoramica
    • Migrazione del sistema DCS
    • Migrazione del sistema DCS
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax
    • Sistema di controllo distribuito PlantPax

La protezione delle persone, dei processi e dell'ambiente circostante rimane una parte significativa di qualsiasi strategia di automazione. Esistono pericoli e rischi in qualsiasi applicazione industriale e la sicurezza dei processi è una preoccupazione importante per chiunque lavori nell'industria di processo. Forniamo un ampio portafoglio di soluzioni per soddisfare i vostri requisiti unici di sicurezza dei processi attraverso il nostro team di esperti di processo e di settore.


Il vostro sistema strumentato di sicurezza (SIS) è conforme agli standard attuali?

Esiste un modo più semplice per mantenere la vostra struttura sicura? Sì. Abbiamo i prodotti, l'esperienza e il know-how per portare le vostre iniziative di sicurezza al livello successivo. Abbiamo soluzioni scalabili che sono a prova di errore, tolleranti ai guasti e supportano la ridondanza modulare tripla (TMR). Scoprite di più su come questo approccio potrebbe funzionare per la vostra struttura.

I sistemi strumentati di sicurezza sono fondamentali per la sicurezza delle operazioni

Esistono passaggi fondamentali per determinare se i sistemi esistenti sono accettabili. Il primo passo consiste nell'identificare tutte le funzioni strumentate di sicurezza e determinare quale livello di prestazione devono soddisfare. Questo include la definizione del livello di integrità della sicurezza (SIL) richiesto per ciascuna funzione strumentata di sicurezza (SIF).

Esplora i nostri sistemi strumentati di sicurezza

Sistemi strumentati di sicurezza

  • Sistema di controllo a tolleranza di guasto AADvance
  • Sistema di controllo a tolleranza di guasto Trusted
  • Sistema ControlLogix
  • Logix SIS

Sicurezza funzionale nell’industria di processo
Main Image
Manuale
Sicurezza funzionale nell’industria di processo

Safebook gratuito sulla sicurezza dei processi. Gli obiettivi di sicurezza devono essere stabiliti sulla base della valutazione dei rischi, e il rigore della gestione e dei processi deve essere adeguato al loro raggiungimento.

SCARICA ORA

Sicurezza funzionale per processi

Guida gratuita sull'applicazione della IEC61511

La guida Sicurezza funzionale per processi offre un'introduzione alla sicurezza funzionale per applicazioni di processo e indicazioni sull'applicazione della IEC61511. Questa norma rappresenta l'implementazione specifica per l'industria di processo della IEC61508 e copre la gestione della sicurezza dei sistemi elettrici, elettronici e programmabili elettronici durante tutto il loro ciclo di vita.

  • Rischio e riduzione dei rischi
  • Determinazione degli obiettivi SIL
  • Analisi della protezione – LOPA
  • Verifica SIL

Suite di istruzioni pre-certificate per la gestione dei bruciatori

Una soluzione scalabile a livello commerciale

Le applicazioni industriali odierne per i bruciatori richiedono flessibilità, conformità e rapidità di immissione sul mercato. La nostra nuova libreria BMS soddisfa questa esigenza offrendo una soluzione più ampiamente implementabile. Sfruttando le piattaforme GuardLogix® o Compact GuardLogix®, la soluzione BMS ora è conforme agli standard NFPA per la sicurezza dei bruciatori. Accelerate il time to market, semplificate la conformità e sfruttate la vostra infrastruttura Logix esistente.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro Product Compatability and Download Center.

Scoprite BMS
Bruciatore di gas o fiammata su piattaforma offshore. Piattaforma di costruzione offshore per l’industria di produzione di petrolio e gas
Manuale di riferimento
Scoprite BMS

Scoprite i principali vantaggi di questa soluzione completamente integrata.

Ulteriori informazioni

Strategia di migrazione per l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza
634065.TIF
WHITE PAPER
Strategia di migrazione per l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza

Una strategia pratica di migrazione "live" per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza nelle industrie di processo.

SCARICA ORA

Come aggiornare il sistema di sicurezza

Strategia di ammodernamento per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza

Eventi recenti nel settore dei processi hanno sottolineato l'importanza di mantenere i più alti standard di sicurezza. Questi eventi hanno messo in evidenza le potenziali conseguenze per i lavoratori, l'ambiente e le aziende di un evento di sicurezza significativo. Le aziende e gli operatori che gestiscono i loro impianti di produzione richiedono il massimo livello di sicurezza. Questo alto livello di sicurezza aiuta a proteggere il personale, l'ambiente e gli asset, mantenendo al contempo il massimo tempo di disponibilità e la minima interruzione operativa.


Motivazioni per l'aggiornamento di un sistema di sicurezza

Il business case per l'aggiornamento del sistema di sicurezza

La decisione di aggiornare un sistema di sicurezza in un impianto di processo non è mai presa alla leggera. I fattori che guidano questa decisione sono spesso complessi e influenzati da numerosi elementi e stakeholder. I proprietari degli asset si trovano comunemente di fronte a una serie di motivazioni primarie e secondarie per l'aggiornamento di un sistema di sicurezza.

Fattori che spingono all’aggiornamento di un sistema di sicurezza
Main Image
WHITE PAPER
Fattori che spingono all’aggiornamento di un sistema di sicurezza

Il business case per l'aggiornamento del sistema di sicurezza.

SCARICA ORA

Servizi di processo

Forniamo un'ampia gamma di servizi per aumentare la produttività, ottimizzare gli asset dell'impianto e migliorare le prestazioni finanziarie. Offriamo inoltre flessibilità nella fornitura e nel supporto del sistema PlantPAx® grazie alla presenza globale del PartnerNetwork™ di Rockwell Automation.

Ulteriori informazioni sui servizi Rockwell Automation

Formazione

Che siate ingegneri, operatori o tecnici della manutenzione, la formazione continua può aiutarvi a migliorare le prestazioni e a facilitare il trasferimento delle conoscenze. Offriamo varie forme di formazione, tra cui corsi personalizzati, in sede, virtuali e standard con istruttore.

Formazione sui processi
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di processo
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di sicurezza dei processi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: