La protezione delle persone, dei processi e dell'ambiente circostante rimane una parte significativa di qualsiasi strategia di automazione. Esistono pericoli e rischi in qualsiasi applicazione industriale e la sicurezza dei processi è una preoccupazione importante per chiunque lavori nell'industria di processo. Forniamo un ampio portafoglio di soluzioni per soddisfare i vostri requisiti unici di sicurezza dei processi attraverso il nostro team di esperti di processo e di settore.
Il vostro sistema strumentato di sicurezza (SIS) è conforme agli standard attuali?
Esiste un modo più semplice per mantenere la vostra struttura sicura? Sì. Abbiamo i prodotti, l'esperienza e il know-how per portare le vostre iniziative di sicurezza al livello successivo. Abbiamo soluzioni scalabili che sono a prova di errore, tolleranti ai guasti e supportano la ridondanza modulare tripla (TMR). Scoprite di più su come questo approccio potrebbe funzionare per la vostra struttura.
I sistemi strumentati di sicurezza sono fondamentali per la sicurezza delle operazioni
Esistono passaggi fondamentali per determinare se i sistemi esistenti sono accettabili. Il primo passo consiste nell'identificare tutte le funzioni strumentate di sicurezza e determinare quale livello di prestazione devono soddisfare. Questo include la definizione del livello di integrità della sicurezza (SIL) richiesto per ciascuna funzione strumentata di sicurezza (SIF).
Sistemi strumentati di sicurezza
Sicurezza funzionale per processi
Guida gratuita sull'applicazione della IEC61511
La guida Sicurezza funzionale per processi offre un'introduzione alla sicurezza funzionale per applicazioni di processo e indicazioni sull'applicazione della IEC61511. Questa norma rappresenta l'implementazione specifica per l'industria di processo della IEC61508 e copre la gestione della sicurezza dei sistemi elettrici, elettronici e programmabili elettronici durante tutto il loro ciclo di vita.
- Rischio e riduzione dei rischi
- Determinazione degli obiettivi SIL
- Analisi della protezione – LOPA
- Verifica SIL
Suite di istruzioni pre-certificate per la gestione dei bruciatori
Una soluzione scalabile a livello commerciale
Le applicazioni industriali odierne per i bruciatori richiedono flessibilità, conformità e rapidità di immissione sul mercato. La nostra nuova libreria BMS soddisfa questa esigenza offrendo una soluzione più ampiamente implementabile. Sfruttando le piattaforme GuardLogix® o Compact GuardLogix®, la soluzione BMS ora è conforme agli standard NFPA per la sicurezza dei bruciatori. Accelerate il time to market, semplificate la conformità e sfruttate la vostra infrastruttura Logix esistente.
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro Product Compatability and Download Center.
Come aggiornare il sistema di sicurezza
Strategia di ammodernamento per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza
Eventi recenti nel settore dei processi hanno sottolineato l'importanza di mantenere i più alti standard di sicurezza. Questi eventi hanno messo in evidenza le potenziali conseguenze per i lavoratori, l'ambiente e le aziende di un evento di sicurezza significativo. Le aziende e gli operatori che gestiscono i loro impianti di produzione richiedono il massimo livello di sicurezza. Questo alto livello di sicurezza aiuta a proteggere il personale, l'ambiente e gli asset, mantenendo al contempo il massimo tempo di disponibilità e la minima interruzione operativa.
Motivazioni per l'aggiornamento di un sistema di sicurezza
Il business case per l'aggiornamento del sistema di sicurezza
La decisione di aggiornare un sistema di sicurezza in un impianto di processo non è mai presa alla leggera. I fattori che guidano questa decisione sono spesso complessi e influenzati da numerosi elementi e stakeholder. I proprietari degli asset si trovano comunemente di fronte a una serie di motivazioni primarie e secondarie per l'aggiornamento di un sistema di sicurezza.
Servizi di processo
Forniamo un'ampia gamma di servizi per aumentare la produttività, ottimizzare gli asset dell'impianto e migliorare le prestazioni finanziarie. Offriamo inoltre flessibilità nella fornitura e nel supporto del sistema PlantPAx® grazie alla presenza globale del PartnerNetwork™ di Rockwell Automation.
Formazione
Che siate ingegneri, operatori o tecnici della manutenzione, la formazione continua può aiutarvi a migliorare le prestazioni e a facilitare il trasferimento delle conoscenze. Offriamo varie forme di formazione, tra cui corsi personalizzati, in sede, virtuali e standard con istruttore.
Altri hanno visto anche
In base alla tua attività