Cours en ligne

Formation à l'automatisation et aux commandes, en ligne et à votre rythme

Les cours d'apprentissage sont personnalisés et adaptés à votre rythme pour que vous puissiez apprendre où et quand cela vous arrange. Notre apprentissage en ligne comprend une diversité de thèmes fondamentaux et spécifiques vous permettant d'acquérir un savoir-faire lié à l'automatisation et aux systèmes de commande. Chaque module d'apprentissage inclut des activités, des simulations logicielles et des vidéos de démonstration pour vous permettre de renforcer votre apprentissage des concepts. Vous pouvez accéder aux modules sur une tablette ou un PC utilisant Chrome, Safari, IE, Edge ou Firefox. L'ensemble du contenu est commenté et intègre une transcription pouvant être lue. Tous cours en ligne sont actuellement disponibles en anglais uniquement.

Réservez gratuitement un cours de e-learning d'ici le 30 juin et apprenez dès aujourd'hui.

Nous contacter

Réservez votre stage ou posez-nous une question au 0825 30 31 32.

Filtrer et affiner

Niveau 4 :Programmation (CIP) Kinetix 5700

Ce cours vous apprend à configurer, tester, régler et programmer des axes CIP Motion™ au moyen de l'application Studio 5000 Logix Designer.

Niveau 1 : Notions de base sur Logix5000

Ce cours vous apprend à effectuer des tâches de base sur Logix5000™ et Studio 5000 Logix Designer®.

Configuration pour un système de commande intégrée

Ce cours vous donne des conseils sur la manière d'intégrer votre variateur PowerFlex® 753 ou 755 dans un système.

Notions de base sur la commande d'axe à l'aide de servovariateurs

Ce cours est conçu pour vous permettre de comprendre les concepts, la terminologie, les fonctionnalités et les applications de la commande d'axe.

PowerFlex série 750 - Configuration et démarrage

Ce cours vous permet d'installer correctement, de mettre en route et de configurer un variateur PowerFlex® série 750 pour répondre aux besoins spécifiques à l'application.

Programmation de FactoryTalk View ME et PanelView Plus

Ce cours fournit des conseils sur la réalisation d'une application opérationnelle fonctionnant sur un terminal PanelView™ Plus.

Programmation de FactoryTalk View SE et PanelView Plus

Ce cours fournit des conseils sur l'organisation et le développement d'applications FactoryTalk® View Site Edition (SE).

Architecture pour réseau industriel : Avancé, partie 2

Découvrez de quelle manière la virtualisation et les centres de données industriels vous permettent de déployer une infrastructure réseau robuste.

Architecture pour réseau industriel : Avancé, partie 1

Ce cours vous permettra d'agir en tant que spécialiste du domaine au sein d'une équipe multifonction sous la direction d'un homologue.

Configuration et dépannage EtherNet/IP

Ce cours fournit des conseils sur la configuration et le dépannage d'un réseau EtherNet/IP.

Niveau 2 : Programmation du langage à relais

Il s'agit d'un cours de renforcement des compétences, qui vous procurera une compréhension plus approfondie des instructions et de la terminologie du diagramme logique à relais Studio 5000 Logix Designer®.

Niveau 3 : Développement de projet

Ce cours vous permet d'obtenir une meilleure compréhension des tâches de développement de projet qui sont communes à tous les automates Logix5000.

Architecture pour réseau industriel : Fondement

Ce cours vous permet de concevoir une infrastructure réseau logique et physique pour votre activité à l'aide d'un protocole EtherNet/IP.

Architecture pour réseau industriel : Intermédiaire

Découvrez comment configurer des architectures sans fil, la valeur des protocoles de résilience et comment sécuriser une zone cellule/aire.

Niveau 3 : Interprétation du langage à relais

Ce cours est un cours de renforcement des compétences, qui vous procurera une compréhension plus approfondie des instructions et de la terminologie du diagramme logique à relais Studio 5000 Logix Designer®.