Causes des erreurs d'exécution pour les applications ME Station héritées
Si un utilisateur tente d'exécuter une application d'une ancienne version sur une version de
FactoryTalk View ME
antérieure, le message suivant peut s'afficher :"Impossible de charger le serveur de configuration de points"
Une raison possible de ce message est que le fichier d'application (.mer), créé avec la version 6.10 de
FactoryTalk View Studio
ou une version ultérieure, n'est pas compatible avec l'ancienne base de données. A titre d'exemple, vous ne pouvez pas exécuter une application créée avec FactoryTalk View Studio
6.10 sur ME Station 6.0.FactoryTalk View ME Station
6.0 et les versions antérieures ne peuvent pas exécuter une application créée avec FactoryTalk View Studio
6.10 ou une version ultérieure installée sur un SE 64 bits, car la base de données est incompatible.FactoryTalk View Studio
6.10 ou sa version ultérieure installée sur un SE 64 bits ne créera pas d'application de version 6.0 ou antérieure lorsque l'option Autoriser la conversion
est activée.MER | Créé avec | Paramètre de conversion MER | FactoryTalk View ME Station 6.10 ou ultérieure | FactoryTalk View ME Station 6.0 ou antérieure | |
|---|---|---|---|---|---|
Système d’exploitation x32 | Système d'exploitation x64 | Système d’exploitation x32 | |||
MER 6.0 ou antérieure | FactoryTalk View Studio 6.0 ou antérieure | Autoriser | Compatible | Compatible | Compatible |
Interdire | Compatible | Compatible | Compatible | ||
FactoryTalk View Studio 6.10 ou ultérieure sur SE 32 bits | Autoriser | Compatible | Compatible | Compatible | |
Interdire | Compatible | Compatible | Compatible | ||
FactoryTalk View Studio 6.10 ou ultérieure sur SE 64 bits | Autoriser | S/O | S/O | S/O | |
Interdire | Compatible | Compatible | Incompatible | ||
MER 6.10 ou ultérieure | FactoryTalk View Studio 6.10 ou ultérieure sur SE 32 bits | Autoriser | Compatible | Compatible | Incompatible |
Interdire | Compatible | Compatible | Incompatible | ||
Fournir une réponse