Etapes de démarrage rapide pour exécuter une application
Ces étapes vous indiquent comment exécuter une application.
CONSEIL:
- Pour savoir quel sera le comportement d'une application lors de l'exécution, dansFactoryTalk View Studio, accédez au menuApplicationet sélectionnezApplication de testou cliquez sur l'icôneApplication de testdans la barre d'outils.
- Si vous utilisez un serveur OPC, assurez-vous que le serveur OPC est configuré avant d'exécuter l'application. Consultez la documentation fournie par votre fournisseur OPC pour connaître les détails de l'installation.
- Pour les terminauxPanelView Plus 7etPanelView Plus 6, le serveur doit être installé sur le terminal d'exécution et être un serveur local. Pour les ordinateursWindows, les serveurs OPC peuvent être locaux ou distants.
- Si votre application utilise un contrôle ActiveX tiers, vérifiez qu'une version du contrôle compatible avec votre système d'exploitation lors de l'exécution est installée et enregistrée sur le terminal d'exécution.
Etape 1 : Déplacer l'application vers le terminal ou l'ordinateur d'exécution
Si vous exploitez un terminal
PanelView Plus 7
ou PanelView Plus 6
, déplacez l'application d'exécution vers le terminal à l'aide de l'utilitaire de transfert ME ou d'une carte SD.Si vous exploitez un terminal
MobileView™
, déplacez l'application d'exécution vers le terminal à l'aide de l'utilitaire de transfert ME ou d'une clé USB.Si vous exploitez un ordinateur personnel, déplacez l'application via l'Explorateur Windows ou en la copiant sur support électronique tel qu'une clé USB.
Etape 2 : Démarrer
FactoryTalk View ME Station
La boîte de dialogue s'ouvre en mode de configuration lorsque vous démarrez
FactoryTalk View
ME Station FactoryTalk View ME Station
.Etape 3 : Charger et exécuter l'application
Dans la boîte de dialogue , cliquez sur
FactoryTalk View
ME Station Charger l'application
, sélectionnez l'application à charger et cliquez sur Exécuter l'application
.
CONSEIL:
Les terminaux PanelView Plus 7 Standard et PanelView Plus 6 Compact ne peuvent charger et exécuter que les applications PanelView Plus 7 Standard ou les applications Compact Machine Edition.Si vous essayez de démarrer une application autre que Compact ou une application PanelView Plus 7 Performance sur un terminal PanelView Plus 7 Standard ou un terminal PanelView Plus 6 Compact, un message d'erreur s'affiche et l'application ne se charge pas.
Cependant, les applications
PanelView Plus 7 Standard
et PanelView Plus 6 Compact
peuvent être chargées et exécutées sur des terminaux PanelView Plus 7 Performance
et PanelView Plus 6
.Fournir une réponse