Onglet Déclencheurs de l’éditeur de Configuration des alarmes
Dans l’onglet
Déclencheurs
de l’éditeur de Configuration des alarmes, indiquez les points ou les expressions à surveiller pour les conditions d’alarme.Pour chaque déclencheur, indiquez le type de données utilisé par le déclencheur. Si nécessaire, vous pouvez aussi configurer les fonctions de protocole de transfert et d'accusé de réception des alarmes et spécifier une connexion à laquelle le texte du message peut être envoyé.
Fournir une réponse