Exemple : Utiliser des déclencheurs d'alarme

Cet exemple affiche la façon dont les déclencheurs d'alarme et les valeurs de déclenchement des messages fonctionnent ensemble pour déclencher des alarmes.
Configurez les déclencheurs d'alarme :
Déclencheur (nom de point)
Type de déclencheur
Adresse de point
Trigger1
Bit
N7:0
Trigger2
LSB
N7:1
Trigger3
Valeur
N7:2
Configurez les messages d'alarme :
Déclencheur
Valeur / bit
Message
<AllTriggers>
1
Température élevée dans la cuve
Trigger1
1
Température de 100 dans la cuve
Trigger2
1
Température de 101 dans la cuve
Trigger3
1
Température de 102 dans la cuve
Lors de l'exécution, ces messages apparaissent lorsque les valeurs de point (ou positions binaires) passent à 1.
Remarquez que le message <Tous les déclencheurs> est configuré pour apparaître lorsque la valeur (ou position binaire) de n'importe quel déclencheur passe sur 1.
Déclencheur et valeur
Messages déclenchés
Trigger1 = 0001
Température élevée dans la cuve
Température de 100 dans la cuve
Trigger2 = 0003
Température élevée dans la cuve
Température de 101 dans la cuve
Trigger3 = 0001
Température élevée dans la cuve
Température de 102 dans la cuve
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal