Paramètres de la boîte de dialogue Propriétés du DH485 série
La boîte de dialogue
Propriétés du DH485 série
propose les informations suivantes :Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Permet d'afficher ou d'ajuster le nom par défaut du pilote série. Ce nom (255 caractères au maximum) doit être unique dans l'ensemble de la topologie. Si vous changez ce nom, le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications. |
Numéro de la station | Permet d'entrer l'adresse de la station pour ce pilote. Tous les paquets envoyés à cette adresse de station sont réexpédiés à FactoryTalk Linx . Numéros de station disponibles : 0 à 31 en octal (la valeur par défaut est 0). |
Nombre max. de stations | Permet de saisir le nombre maximal de stations que ce périphérique doit scruter sur le réseau. Cette valeur doit être égale ou supérieure au numéro de la station considérée. Valeurs possibles : 0 à 31 (la valeur par défaut est 31). |
Port COM | Permet de sélectionner le numéro de port du périphérique CE. Les valeurs de ports disponibles vont de 1 et 2. La valeur par défaut est 1. Le pilote transmet des données à un périphérique CE, tel que PanelView Plus . |
Baud | Permet de configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet des données à votre périphérique. Les valeurs de débit en bauds disponibles sont : 1 200, 2 400, 9 600 et 19 200 (la valeur par défaut est 19 200). |
CONSEIL:
Le pilote série DH485 y compris 2711P-RN3 et 2711-PN22, n'est pas pris en charge sur la plateforme de bureau. Pour utiliser le pilote, vous pouvez créer une application qui utilise le pilote série DH485 sur un terminal.
Fournir une réponse