Boîte de dialogue Propriétés de série DH485
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'
Explorateur
, sous le serveur de données FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote de série configuré sur DH485, puis cliquez sur Propriétés
.Utilisez la boîte de dialogue
Propriétés de série DH485
pour :- Afficher et ajuster le nom du pilote
- Saisir le numéro de station pour ce pilote
- Saisir le nombre maximal de stations que ce périphérique doit scruter sur le réseau
- Sélectionner le numéro de port du périphérique CE
- Définir le débit en bauds
Fournir une réponse