Loading

Augmentez la durée de fonctionnement avec le logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
Allen-Bradley

Découvrez l'intérieur de votre centre de commande de moteurs avec des donnée temps réel et des diagnostics. Le logiciel IntelliCENTER de commande de moteurs aide à réduire les coûts de démarrage, de maintenance et de temps d'arrêt.
  1. aperçu
  2. Documentation
Open All Close All
aperçu
  • Deux ingénieurs dans une salle de commande regardent des moniteurs affichant la technologie intelligente du centre de commande de moteurs IntelliCENTER. Captures d'écran de la vidéo sur l'alimentation groupée intelligente
Deux ingénieurs dans une salle de commande regardent des moniteurs affichant la technologie intelligente du centre de commande de moteurs IntelliCENTER. Captures d'écran de la vidéo sur l'alimentation groupée intelligente
Chevron LeftChevron Left
Deux ingénieurs dans une salle de commande regardent des moniteurs affichant la technologie intelligente du centre de commande de moteurs IntelliCENTER. Captures d'écran de la vidéo sur l'alimentation groupée intelligente
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
logo Allen-Bradley

Les donnée temps réel permettent de maintenir le fonctionnement de votre installation. Avec le logiciel IntelliCENTER® pour centre de commande de moteurs, vous obtenez une vue claire de vos centres de commande de moteurs (MCC) et de chaque dispositif intelligent à l'intérieur. Voyez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les défauts et les alarmes – le tout sur une seule plateforme.

Exclusivement pour les MCC CENTERLINE® et FLEXLINE™, notre logiciel de centre de commande de moteurs utilise EtherNet/IP sécurisé pour faciliter la configuration, l'exploitation et la surveillance de vos dispositifs de commande de moteurs depuis la sécurité d'une salle de commande.

Configuration plus rapide, informations plus claires, plus de disponibilité

  • Intégration Premier 
  • Connectivité d’entreprise
  • Surveillance à distance et diagnostics
  • Vue en élévation de l'alignement du MCC
  • Configuration facile des dispositifs
  • Gestion de la documentation des actifs

Le logiciel de commande de moteur aide à augmenter la productivité

Nous concevons des solutions de commande de moteur pour les industries les plus exigeantes. Des entreprises agroalimentaires mondiales aux sociétés minières, pétrolières et gazières. Et lorsque votre activité exige une fiabilité 24–7, la visibilité sur tous vos centres de commande de moteurs et dispositifs de commande de moteur est essentielle.

Découvrez une commande de moteur plus intelligente avec le logiciel IntelliCENTER — désormais disponible avec :

  • CENTERLINE 2100 basse tension MCC
  • FLEXLINE 3500 basse tension MCC
  • CENTERLINE 1500 moyenne tension MCC
Industrie de raffinage de pétrole et icône connectant le réseau pour l'information et l'utilisation de la technologie moderne,

Ingénieur industriel travaillant sur ordinateur dans une usine

Le logiciel IntelliCENTER est la fenêtre ultime sur votre centre de commande de moteurs

Le logiciel IntelliCENTER fournit l'état en temps réel de tous vos dispositifs de centre de commande de moteurs intelligents, y compris prêt, en fonctionnement, avertissement, défaut et perte de communication. Cette visibilité permet d'augmenter la durée de fonctionnement, la productivité et d'obtenir un retour sur investissement rapide. Notre logiciel de centre de commande de moteurs offre :

  • Des coûts d'ingénierie, d'équipement et d'installation réduits
  • Une mise en service, un démarrage et une maintenance accélérés du MCC
  • Une durée de fonctionnement accrue avec des donnée temps réel d'exploitation et un état des processus 
  • Une sécurité améliorée avec un accès à distance

Le logiciel de commande intelligente de moteurs vous aide à exploiter et à entretenir un système connecté. Vous pouvez désormais concevoir votre système dans le cloud avec  FactoryTalk® Design Studio™, un outil de conception de collaboration web avec une IA générative et une prise en charge multi-automate pour augmenter la productivité.


Réduisez les coûts de conception et d'installation du système MCC

Les centres de commande de moteurs conçus avec la technologie IntelliCENTER intègrent EtherNet/IP et des commandes de moteurs intelligentes, toutes préconfigurées et testées en usine.

  • Le câblage complexe est réduit à un câble Ethernet 600 V qui connecte tous les dispositifs, réduisant jusqu'à 90 % du temps d'installation du câblage
  • Les dispositifs de commande de moteurs de votre MCC sont préconfigurés et validés avant d'arriver sur site.
  • Importez tous les dispositifs EtherNet/IP du centre de commande de moteurs dans votre projet en une seule étape, ce qui permet une affectation facile à un automate. Les configurations de dispositifs sont automatiquement importées, y compris le type de dispositif, le nom du dispositif et l'adresse IP.

Grâce à un produit de conception basé sur le cloud, FactoryTalk Design Studio, les concepteurs de système d'automatisation améliorent la collaboration et la productivité grâce à des flux de travail rationalisés. Le résultat : une mise sur le marché plus rapide et des systèmes moins coûteux à construire et à entretenir.

Homme connectant un câble Ethernet à un automate Stratix

Vue en élévation du CL2100 avec surveillance d’état activée

Améliorez la sécurité du personnel, la visibilité des actifs

Le logiciel de commande de moteur IntelliCENTER permet aux opérateurs de surveiller à distance l'état des dispositifs en réseau depuis la sécurité de la salle de commande, afin de protéger votre personnel contre les dangers électriques.

  • Une vue graphique en élévation facile à comprendre représente tous les compartiments du centre de commande de moteur et les dispositifs connectés dans la rangée MCC.
  • Le tableau de bord fournit une vue des donnée temps réel critiques.
  • Les voyants d'état affichent la condition de chaque dispositif de commande de moteur, ce qui permet de voir facilement ce qui fonctionne, est en défaut ou en alarme.

Dépannez et diagnostiquez vos dispositifs de commande de moteur sans vous approcher du centre de commande de moteur.


Réduisez les temps d'arrêt de production imprévus

Les alertes et les outils de diagnostic facilitent la détection et la résolution des problèmes, améliorant ainsi la productivité. Les avertissements vous incitent à agir avant qu'un défaut ne se produise.

De plus, vous trouverez une documentation complète sur le motor control center lorsque vous en aurez besoin. Votre jeu de données IntelliCENTER fournit une bibliothèque de manuels, de schémas de câblage et de listes de pièces de rechange pour tous les composants de vos buckets et lineup de motor control center.

Employé asiatique souriant debout dans une usine de production avec un casque et les bras croisés

Centres de commande de moteurs disponibles avec le logiciel IntelliCENTER de commande de moteurs

FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE 3500 Motor Control Center | IEC 61439-2
FLEXLINE low voltage IEC motor control centers (MCCs). Built for industrial motor control, power distribution and switchgear needs. Meet IEC 61439 1 & 2
En savoir plus
Centre de commande de moteurs basse tension CENTERLINE 2100
Centre de commande de moteurs CENTERLINE 2100 avec technologie IntelliCENTER pour la commande de moteurs industriels dans les usines
Centre de commande de moteurs basse tension CENTERLINE 2100

Le centre de commande de moteurs CENTERLINE 2100 est conforme aux normes UL 845 et offre des solutions avancées de mise en réseau, de commande de procédé et de puissance, ainsi que de sécurité pour d'innombrables secteurs industriels.

En savoir plus
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Un grand boîtier industriel en métal gris à trois sections abrite un centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Our MCC improves industrial automation efficiency for heavy industrial manufacturing and processing environments and meets UL 347 safety standards.
En savoir plus
Prêt à commencer ?

Parlez à un expert. Contactez votre agence commerciale ou distributeur.

Nous contacter

Outils et ressources

  • Solutions de commande intelligente de moteur pour l’industrie de l’eau
    Vue aérienne de dessus station de traitement de l'eau, vue aérienne de dessus de la cuve de sédimentation du clarificateur à contact solide à recirculation, concepts et arrière-plan d'écosystème et d'environnement sain.
    Brochure
    Solutions de commande intelligente de moteur pour l’industrie de l’eau

    Une solution intégrée comprenant des variateurs PowerFlex®, des MCC CENTERLINE® et la technologie IntelliCENTER® améliore les performances du système et aide à :

    • Réduire les coûts d'ingénierie et de mise en service
    • Réduire la consommation d'énergie
    • Améliorer la qualité de l'énergie
    • Réduire les temps d'arrêt
    En savoir plus
  • Centres de commande de moteurs EtherNet/IP avec la technologie IntelliCENTER
    FLEXLINE 3500 rok avant double accès par l'avant pour câbles
    Interactif
    Centres de commande de moteurs EtherNet/IP avec la technologie IntelliCENTER

    Découvrez comment EtherNet/IP permet d'améliorer l'intégration, de réduire le temps de configuration de votre MCC, d'augmenter la vitesse du réseau et de vous permettre de surveiller, de dépanner et de diagnostiquer rapidement votre MCC depuis presque n'importe où.

    En savoir plus
  • Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    capacité
    capacité
    Smart devices. Real time data. Predictive insights
    Our smart solutions deliver real time predictive analytics, high-performance motor control & connected capabilities to increase productivity & reduce downtime
    Explorez nos capacités
  • Configurer la surveillance de l’état des dispositifs du CENTERLINE® Motor Control Center dans FactoryTalk Design Studio avec IntelliCENTER
    Logo Rockwell Automation Left Bug
    Vidéo YouTube
    Configurer la surveillance de l’état des dispositifs du CENTERLINE® Motor Control Center dans FactoryTalk Design Studio avec IntelliCENTER

    Comment configurer la surveillance de l’état des dispositifs pour votre gamme MCC dans FactoryTalk Design Studio avec la technologie IntelliCENTER. Découvrez comment connecter des dispositifs, activer la surveillance à distance et afficher l’état des dispositifs à l’aide de FactoryTalk Design Studio

    Regarder maintenant
  • Comment afficher et gérer les alignements de Motor Control Center dans FactoryTalk Design Studio avec IntelliCENTER
    Logo Rockwell Automation Left Bug
    Vidéo Youtube
    Comment afficher et gérer les alignements de Motor Control Center dans FactoryTalk Design Studio avec IntelliCENTER

    Comment afficher et gérer votre gamme de MCC dans FactoryTalk Design Studio avec la technologie IntelliCENTER. L'intégration des ensembles de données IntelliCENTER avec le concepteur Logix est rapide et facile avec FactoryTalk Design Studio.

    Regarder maintenant
  • Consultez la documentation de votre CENTERLINE® de centre de commande de moteurs dans FactoryTalk® Design Studio™ : IntelliCENTER®
    Logo Rockwell Automation Left Bug
    Vidéo Youtube
    Consultez la documentation de votre CENTERLINE® de centre de commande de moteurs dans FactoryTalk® Design Studio™ : IntelliCENTER®

    Découvrez comment afficher la documentation de votre Motor Control Center Lineup dans FactoryTalk Design Studio avec la technologie IntelliCENTER. Localisez rapidement les schémas, les manuels et les listes de pièces de rechange pour votre LV MCC ou MV MCC avec FactoryTalk Design Studio.

    Regarder maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100 2100-SG003_-EN-P
Guide de sélection des automates moyenne tension CENTERLINE 1500 1500-SG001_-EN-P
Centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 avec technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel de référence des centres de commande de moteurs CENTERLINE avec la technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP MCC-RM001_-EN-P
Manuel utilisateur du logiciel IntelliCENTER MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application Active X IntelliCENTER MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Logiciel IntelliCENTER pour centre de commande de moteurs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose